Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Sicherheitsplomben Stirnflächen-Flanschschützer

 (11 Produktgruppen)


All-Round-Flanschdeckel

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

All-Round-Flanschdeckel sind ideal für den Schutz innenbeschichteter Flansche und bieten einen kompletten Rundumflanschschutz.

  • Geeignet für alle Arten von Flanschoberflächen und Bolzenlöchern.
  • Flexibel, langlebig und leicht zu montieren.
Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Bolzenplomben

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.

  • Verfügt über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der den Bolzen an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird.
  • Entspricht ISO 17712:2013 (nur die Option mit beschichtetem Stahlbolzen) und C-TPAT
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Kabelplomben ‒ Kunststoffgehäuse

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

Unsere Kabelplomben aus Kunststoff können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Verbesserter Verschlussmechanismus und manipulationssicher.
  • Sehr hohe Zugfestigkeit, mit Optionen wie 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).
Farbe: Blau, Grün, Rot Seriennummer: SRH0021

Flansch-Befestigungsstopfen

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.

  • Setzen Sie den Stopfen durch den Flanschschutz direkt in die Bolzenlöcher ein.
  • Es werden vier Stopfen für jede Stirnflächen-Flanschschutzscheibe empfohlen.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRFLS

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
  • Langlebiges Material.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

Unsere Kabelplomben aus Metall können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug entfernt werden.
  • Entspricht ISO17712:2023 und C-TPAT mit einem Kabeldurchmessser ab 3,5 mm.
Material: PP Farbe: Schwarz, Blau, Rot, Bronze Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Padlock-Plomben

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

Unsere Plomben für Vorhängeschlösser werden verwendet, um Waren während des Transports zu sichern, und liefern den Nachweis für Manipulationen oder Beschädigungen, damit Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen.

  • Die Plombe kann nur mit einer Drahtschere (separat erhältlich) entfernt werden.
  • Kostengünstige und sichere Einweg-Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern.
Material: , Polypropylen Farbe: Weiß, Blau, Grün, Rot Seriennummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Sicherheitsverschlüsse

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und ASME B16.47, mit einer Druckstufe von 15 Pfund (lb).
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373