Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Acetal Schnappnieten

 (3 Produktgruppen)


Kunststoff-Schraubnieten

Kunststoff-Schraubnieten sind Schnellverschlüsse, die sich für Sicherheitsplatten und Komponenten eignen, die schnell ersetzt werden müssen. Sie lassen sich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht anbringen, festziehen, lösen und entfernen.

Unser Sortiment umfasst mehrere Materialoptionen, darunter Nieten aus Nylon 6 und Nylon 6/6, die einen Kreuzschlitz für eine einfache Montage oder Demontage haben. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Zum Nylon-Sortiment gehören auch hochfeste Optionen aus schlagzäh modifiziertem Nylon, die mit einer Auswahl an Stiftmaterialien angeboten werden. Der Acetal-Stift ist ideal für feste oder hohle Materialien wie Holz, Beton, Metall, Kunststoff, Fliesen oder Mörtel. Die Option aus verzinktem Stahl bietet eine hervorragende thermische und elektrische Isolierung sowie eine hohe Auszugskraft. Ebenfalls erhältlich sind Optionen aus Polyamid PA6, die für größere Lochdurchmesser geeignet sind und eine hohe Haltekraft bieten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Hohe Festigkeit und Vielseitigkeit
  • Farben: Weiß, Schwarz und Natur
  • Kopfstile: Rund, Flachrund und Flachrundkopf
  • Gekreuzte und geschlitzte Betätigungstypen


Seriennummer: SR1962

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0, UL94 V1 und UL94 V2


Seriennummer: SR1963

Vierteldrehbefestigungen

Vierteldrehbefestigungen greifen in die Steckhülsen und werden durch eine Drehung des Bolzens um 90 Grad befestigt - ein Vorgang, der als Vierteldrehung bekannt ist. Die Befestigung bietet eine vorhersehbare Haltekraft und verfügt in der verriegelten Position über eine Arretierung, die ein versehentliches Öffnen verhindert. Eine Lösung, die schnell, aber sicher in der Montage ist. Sie ermöglichen eine schnelle und dauerhafte Befestigung. Eine ideale Wahl für Sicherheitstafeln und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen.

Zum Installieren und Entfernen: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder eine Münze und drehen Sie den Verschluss eine Vierteldrehung. Dadurch wird die untere Platte gelöst, während der Verschluss in der abnehmbaren Platte verbleibt. Alternativ können Sie den Kolben auch mit einem Hammer in die Tülle treiben, die die beiden Platten zusammenhält.

Unser Sortiment an Vierteldrehverschlüssen ist in einer Reihe von Materialien erhältlich, darunter Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylen (POM), Nylon 6/6 und Polyamid.

  • Gekreuzte und geschlitzte Betätigungstypen
  • Geeignet für eine breite Palette von Plattentiefen und Einbaulochgrößen
  • Schnellspanner und schnelle Montage
  • Verriegelt und entriegelt mit einer einfachen Vierteldrehung
  • Materialien: Acetal, Acetal Co-Polymer, POM, Nylon und PA
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB und UL94 V2
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß


Seriennummer: SR2309