Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

BSP-Gewinde

 (21 Produktgruppen)


Gewindeschutzkappen

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Slottex-Stopfen

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Mit doppeltem Dichtungsring für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und dem Eindringen von Feuchtigkeit.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Farbe: Rot, Gelb, Weiß Seriennummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Kappen mit Abreißlasche PCR

Kappen mit Abreißlasche bieten dank ihres speziellen Laschen-Designs eine schnell zu montierende und schnell zu entfernende Lösung. Sie schützen Bauteile effektiv vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen der Verunreinigung. Geeignet für verschiedene Anwendungen, u. a. für Hydraulikrohre und -leitungen, Hydraulikanschlüsse und allgemeinen Rohrendenschutz. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für die Spezialfahrzeugindustrie und andere Fertigungssektoren.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTLSPCR

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
  • They can be reused.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRQCF

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: EVA, PVC Farbe: Gelb, Schwarz, Rot Seriennummer: SR6110, SR1066

Schnappbefestigungsstopfen PCR

Schnappbefestigungsstopfen bieten effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit während der Fertigung, Lagerung und des Transports und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch einen leichten Druck rastet der Stopfen mithilfe der integrierten Rippe ein und lässt sich so leicht anbringen und entfernen. Das Kreuzschlitz-Feature ermöglicht die Entfernung mit einem Werkzeug, das den Stopfen herausdreht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPPCR

Schnellmontage-Kappen PCR

Schnellmontage-Kappen bieten allgemeinen Schutz für metrische, BSP- und UNF-Gewinde vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Die Presspassform ermöglicht eine einfache manuelle Anbringung und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fertigung sowie bei Lagerung und Transport von Bauteilen. Diese Serie stellt eine kostengünstige Alternative zu Kappen mit Gewinde dar.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFBPCR

Konische Stopfen mit Ringlasche - PCR

Konische Stopfen mit Ringlasche sind für eine einfache Entfernung und Installation konzipiert. Das konische Profil sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit. Die Stopfen bieten Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Mit einer stabilen Ringlasche für eine bessere Handhabung beim Entfernen des Stopfens. Nachdem der Stopfen eingesetzt wurde, deckt der Ring die Innenwände des Anwendungsteils ab und bietet so zusätzlichen Schutz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCFPCR

Schutzkappen für Schnellkupplung PCR

Schutzkappen für Schnellverbinder dienen dem Schutz der Außengewinde von Schnellkupplungen, die den SAE-Standards entsprechen. Sie werden in hydraulischen Anwendungen eingesetzt, um Bauteile vor Staub, Feuchtigkeit, Stoßschäden und Flüssigkeitsrückständen zu schützen, die das Hydrauliksystem während der Fertigung, Prüfung, Lagerung und des Transports beeinträchtigen könnten. Sie verfügen über eine lange Mittel-Lasche, die einen festen Griff und so eine einfache Entfernung ermöglicht, was sie besonders wichtig für Fluidanwendungen macht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRQCFPCR

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard PCR

Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR

Gewindeschutzstopfen PCR

Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.

Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR

O-Ring-Gewindestopfen

O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.

Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.

Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.

  • Verfügen über einen O-Ring, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
  • Können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
  • Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-0Seriennummer: SR1125, SR5760

Gewindeschutzkappen PCR

Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.

Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR

Dichtungskappen mit Gewinde

Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Schnellmontage-Kappen

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Weiche gerändelte Kappen

Weiche gerändelte Kappen sind eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, bei der Montage oder beim Transport zu schützen. Sie haben eine gerändelte Außenseite und sind aus weichem, haltbarem TPE gefertigt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE Farbe: Blau Seriennummer: SRF0010

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: LDPE Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPE Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SR1011

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: LDPE Farbe: Gelb, Orange, Rot Seriennummer: SR1174, SR1068