Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Container- und LKW-Plomben

 (8 Produktgruppen)


Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Kabelplomben ‒ Kunststoffgehäuse

Kabelplomben mit Kunststoffgehäuse sind für langfristige Sicherheit ausgelegt und werden weltweit zum Schutz von Waren beim Import und Export eingesetzt. Das lange Etikett ist ideal für den Druck von QR-Codes, Seriennummern und Barcodes (bis zu 13 Ziffern). Optionen mit hoher Zugfestigkeit von 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).Unsere Kabelplomben aus Kunststoff können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Verbesserter Verschlussmechanismus und manipulationssicher.
  • Sehr hohe Zugfestigkeit, mit Optionen wie 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).
Farbe: Blau, Grün, Rot Seriennummer: SRH0021

Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Kabelplomben mit Metallgehäuse sind für langfristige Sicherheit ausgelegt und werden weltweit zum Schutz von Waren beim Import und Export eingesetzt. Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden und trennt sich auf, wenn es durchgeschnitten wird, um eine Wiederverwendung zu verhindern. Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT.Unsere Kabelplomben aus Metall können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug entfernt werden.
  • Entspricht ISO17712:2023 und C-TPAT mit einem Kabeldurchmessser ab 3,5 mm.
Material: PP Farbe: Schwarz, Blau, Rot, Bronze Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Verschlüsse mit fester Länge ‒ Kunststoff

Kunststoffplomben mit fester Länge bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Diebstahl zu verhindern und Manipulationen oder Sicherheitsverstöße nachzuweisen. Ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, einschließlich InnoLock, OctoLock und TwinLock.Kostengünstige Plomben mit einer festen Länge. Ideal zum Sichern von Lkw- und Containertüren.Drei Typen verfügbar, einschließlich Vollkunststoffoptionen.Einfache Handhabung. Material: , Polypropylen Farbe: Blau, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Bolzenplomben

Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.

  • Verfügt über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der den Bolzen an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird.
  • Entspricht ISO 17712:2013 (nur die Option mit beschichtetem Stahlbolzen) und C-TPAT
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Sicherheitsverschlüsse

Sicherheitsplomben bieten eine manipulationssichere Versiegelung von Kunststoffbehältern, die Schutz vor Diebstahl und Verunreinigung bietet. Ideal für den Einsatz an Lager- und Versandcontainern. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben.Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Durchziehplomben ‒ glattes Band

Diese Reihe von Durchziehplomben verfügt über ein glattes Kabelband und einen Verschlussmechanismus aus Metall, und gewährleistet eine eindeutige Manipulationssicherheit bei verschiedenen Anwendungen. Das Sortiment umfasst JawLock (Mini- und Maxi-Version), SegureLock, TeraLock und SmoothLock.Durchziehplomben mit glatten Bändern, die als Indikatorplomben dienen und Manipulationen oder Sicherheitsverletzungen in einer Vielzahl von Anwendungen sichtbar machen.Lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser festziehen.Mehrere Plombenarten erhältlich, darunter solche mit längeren Etiketten und mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen. Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Padlock-Plomben

Padlock-Plomben dienen der Sicherung von Waren während des Transports und liefern klare Anzeichen für Manipulationen oder Sicherheitsverstöße, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Plombe kann nur mit einem Drahtschneider (separat erhältlich) entfernt werden.Unsere Plomben für Vorhängeschlösser werden verwendet, um Waren während des Transports zu sichern, und liefern den Nachweis für Manipulationen oder Beschädigungen, damit Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen.

  • Die Plombe kann nur mit einer Drahtschere (separat erhältlich) entfernt werden.
  • Kostengünstige und sichere Einweg-Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern.
Material: , Polypropylen Farbe: Weiß, Blau, Grün, Rot Seriennummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014