Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Federbolzen

 (7 Produktgruppen)


Federkolben – Bolzenende – glatt

Diese Federkolben mit Bolzenende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.

Der glatte Körper macht das Einstecken einfach und hält ihn durch Presspassung an seinem Platz, während das Bolzenende für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung sorgt. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Er übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
  • Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR32282

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Stahl Seriennummer: SR32100

Federkolben – mit Kugel – glatt

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Messing, Edelstahl, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seriennummer: SR32300, SR32280, SR32284

Federkolben – Bolzen – mit Schlitz

Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz werden für Positionierung, Indexierung, Druckausübung, Hebevorgänge und Arretierung verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder des Kolbens übt Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Sie werden häufig für präzise Ausrichtung und sichere Positionierung bei Komponenten verwendet. Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert. Wenn der Raststift gestreckt ist, rastet er ein und verhindert, dass sich die Komponente versehentlich bewegt oder löst.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung einfach gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig in Industriesektoren wie Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronik, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert.
  • Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32150

Federkolben – Keramikkugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Keramikkugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Keramikkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Während die Keramikkugel über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit verfügt, reduziert sie die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
  • Die Keramikkugel verfügt über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit und reduziert die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR32102

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32200

Federnde Druckstücke - mit Kugel - Innensechskant

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Material: Geschwärzter Stahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SR31500