Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(15 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.
Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.
Griffe aus Metall ‒ mit Außengewinde, rechter Winkel
Griffe aus Metall mit Innengewinde und rechtem Winkel sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für ein ordentliches Aussehen.
Seriennummer: SR5112
Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.
Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.
Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.
Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.
Seriennummer: SR5534
Unser Sortiment an Metallgriffen ist U-förmig und wird aus Rund- oder Vierkantrohr gefertigt oder aus Ovalrohr, wenn ein ergonomischerer Bedarf besteht. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, um den verschiedenen Anwendungsumgebungen und der Ästhetik des Endprodukts gerecht zu werden. Unterschiedliche Konstruktionswinkel bieten eine Auswahl an Zugwinkeln. Je nach Montagebedarf gibt es eine Auswahl für die Frontmontage und für die Rückseitenmontage.
Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..
Seriennummer: SR5587, SR5586
Das Sortiment der Standardgriffe in Bogenform hat ein halbflaches Profil, das ideal ist, wenn zwei Griffe an dicht aneinanderliegenden, sich öffnenden Platten erforderlich sind. Eine Auswahl an Front- und Rückseitenbeschlägen sowie eine Auswahl an Oberflächen zur Vervollständigung der ästhetischen Anforderungen ist verfügbar.
Abgeschrägte, bogenförmige Griffbaugruppen mit Durchbohrung werden vorderseitig montiert und bieten ein ergonomisches ästhetisches Profil und besonderen Komfort während der Nutzung. Das umfassende Sortiment an Designs und Materialien eignet sich für verschiedene Anwendungen und Umgebungen.
Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.
Die Griffmulden zum Ziehen werden bündig an Türen oder Platte montiert. Sie können durch Einrasten in die Platte montiert werden; eine Montage durch Anschweißen und Anschrauben ist auch möglich. Griffmulden aus Kunststoff sind am beliebtesten; wir bieten jedoch auch Griffmulden aus Edelstahl und Aluminium an.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.