Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(6 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Kabeleingangssystem-Tüllen sind eine werkzeugfreie Eingangs- und Verbindungstechnologie für Maschinen und Ausrüstung. Sie sind in einer Auswahl an Größen erhältlich. Der Großteil des Sortiments ist die offene Option und verfügt über einen Schlitz und eine Bohrung. Eine geschlossene Option ohne Schlitz und Bohrung ist ebenfalls erhältlich. Hergestellt aus schwarzem TPE TPV. Diese Tüllen verfügen über die Schutzklasse IP65. Sie sind zur Verwendung bei Temperaturen von -30 C bis 100 C geeignet. Eine dazugehörige Kabeleingangssystem-Platte kann separat gekauft werden.
Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Mithilfe von Kabeltüllen können mehrere Kabel und Drähte durch Löcher geführt werden und sind dabei vor scharfen Kanten geschützt. Sorgen für ein sauberes und organisiertes Erscheinungsbild der Kabel. Erhältlich in einer Auswahl an Materialoptionen, darunter: Nylon 6/6, Flammwidrigkeitsklasse UL94 V-2, natur, mit einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 80 C, oder Silikonkautschuk, schwarz, mit Härtegrad 65 Shore A und einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 180 C. Alle Abmessungen gelten für das Produkt im installierten Zustand.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.