Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Durchziehplomben Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen

 (6 Produktgruppen)


Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Durchziehplomben ‒ glattes Band

Diese Reihe von Durchziehplomben verfügt über ein glattes Kabelband und einen Verschlussmechanismus aus Metall, und gewährleistet eine eindeutige Manipulationssicherheit bei verschiedenen Anwendungen. Das Sortiment umfasst JawLock (Mini- und Maxi-Version), SegureLock, TeraLock und SmoothLock.Durchziehplomben mit glatten Bändern, die als Indikatorplomben dienen und Manipulationen oder Sicherheitsverletzungen in einer Vielzahl von Anwendungen sichtbar machen.Lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser festziehen.Mehrere Plombenarten erhältlich, darunter solche mit längeren Etiketten und mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen. Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355

Sicherheitsverschlüsse

Sicherheitsplomben bieten eine manipulationssichere Versiegelung von Kunststoffbehältern, die Schutz vor Diebstahl und Verunreinigung bietet. Ideal für den Einsatz an Lager- und Versandcontainern. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben.Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock