Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polypropylen Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Spezialplomben

 (3 Produktgruppen)


Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355

Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte

Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte bieten Manipulationsschutz für Zähler und Objekte, die dünne Drahtplomben erfordern, einschließlich Wasser- und Stromzähler. Der Draht wird durch kleine Öffnungen gesteckt und fest gezogen, um ihn zu fixieren. Das Sortiment umfasst die Typen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock und TwistLock.Die Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte wurden speziell entwickelt, um Manipulationen oder unbefugtes Öffnen an unterschiedlichen Messgeräten oder Objekten erkennen zu lassen, bei denen eine dünne Drahtplombe erforderlich ist.Dünner Metalldraht kann durch kleine oder schwierige Öffnungen geführt werden.Ideal für Wasser- und Stromzähler, Verteilerkästen und andere Sicherheitskästen. Material: PC, ABS, Polycarbonat, Stahl Farbe: Blau, Gelb, Rot, Orange, Grün, Weiß, Natur Seriennummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Sicherheitsverschlüsse

Sicherheitsplomben bieten eine manipulationssichere Versiegelung von Kunststoffbehältern, die Schutz vor Diebstahl und Verunreinigung bietet. Ideal für den Einsatz an Lager- und Versandcontainern. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben.Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock