Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(2 Produktgruppen)
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).
Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.
Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.
Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
Seriennummer: SR1968
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.