Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyethylen Schnellmontage Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Selbstklebende Stücke

 (2 Produktgruppen)


Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355