Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

SAE Polypropylen Schnellmontage Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Schrankschlösser

 (1 Produktset)


Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355