Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(5 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.
Spiralschutzschläuche für die Sicherheit im Bergbau. Zugelassenes Produkt, ist aufgrund seiner flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften ideal für unterirdische Anwendungen. Entwickelt, um Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügen über ein starkes Formgedächtnis und sorgen so für eine maximale Schlauchabdeckung und bieten gleichzeitig einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.