Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(11 Produktgruppen)
Schienenbefestigungsclips werden für alle herkömmlichen DIN-Schienenprofile verwendet. Sie sind leicht und benötigen kein Montagewerkzeug. Eine langfristige Kabelmanagement-Lösung, auch zum Nachrüsten bei vorhandenen Installationen geeignet.
Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.
Seriennummer: SR2173
Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.
Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.
Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.
Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.
Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.
Offene Scharnierlager-Schutzstopfen bieten dauerhaften Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Das offene Design in der Mitte ermöglicht eine einfache Aufhängung während der Lagerung und des Lackierens. Können Temperaturen von -30 C bis +50 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Das Profil ist in der Mitte geöffnet, so dass das Teil während der Lackierung und Lagerung aufgehängt werden kann.
Offene Scharnierlager-Schutzstopfen mit geripptem Design bieten starken Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Ihr offenes Design in der Mitte ermöglicht eine einfache Aufhängung während der Lagerung und des Lackierens. Können Temperaturen von -10 C bis +110 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Das Profil ist in der Mitte geöffnet, so dass das Teil während der Lackierung und Lagerung aufgehängt werden kann.
Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Erhältlich in 2 Ausführungen. Kabel werden mit dem Gurtband fixiert und mittels Schnellmontagemechanismus an einer 3-mm-Platte befestigt. Typ 1 hat eine Anti-Rotationsbefestigung, um den Gurt an seinem Platz zu halten und Bewegungen zu verhindern.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.