Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Permanent Doppelseitig Klebeband

 (9 Produktgruppen)


Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Remo One

Remo One ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber auf der einen Seite und einem wieder lösbaren Kleber auf der anderen Seite Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Klebstoff: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Zur einmaligen Anwendung. Einsatzbereiche: Werbe- und temporäre Beschilderungen, temporäre und dauerhafte Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Werberegalschilder und Wobbler. Die kurzen Rollen sind hervorragend für Werbe- oder temporäre Beschilderungssets geeignet.

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ dauerhaft ‒ Dubl Kote Acryl

Dubl Kote Acryl ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Acrylkleber beschichtet ist. Es ist ideal für die manuelle oder automatisierte Anwendung. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Kleber auf Acrylbasis sind UV-stabil und haben eine gute Weichmacherbeständigkeit. Spezifikationen: Anwendungstemperatur: 18C bis 37C, Gebrauchstemperatur: -29C bis 79C; Anwendungen: Beschilderungen, Schilder im Freien, Endkappen, Werbeschriftzüge, Lufterfrischer, Schutzkanten, Befestigung leichter Spiegel.

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ dauerhaft ‒ Dubl Kote Kautschuk

Dubl Kote ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Kautschukkleber beschichtet ist. Es ist ideal für manuelle oder automatische Anwendungen. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Es wurde entwickelt, um auf vielen verschiedenen Oberflächen zu haften, darunter Wellpappe, Holz, pulverbeschichtete Materialien, Glas und Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Anwendungen: temporäre, semi-permanente und dauerhafte Displays, Kunststoffextrudierungen, Kabelkanäle, Beschilderung, Endkappen, Werbeschriftzüge, Haftung an strukturierten Oberflächen.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Remo One

Remo One ist ein doppelseitiges, permanentes/abziehbares Schaumklebeband, mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber auf der einen Seite und einem wieder lösbaren Kleber auf der anderen Seite. Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite; Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung, temporäre und permanente Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick

Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von Point of Purchase-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick dick

Die dicken Twin Stick-Schaumblöcke mit einem dauerhaften Kleber auf beiden Seiten können eingesetzt werden, um einen langlebigen 3D-Effekt zu erzielen. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig permanent auf Kautschukbasis (nicht für direkte UV-Belastung empfohlen) Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Einsatztemperatur: -28C bis 65C; Einsatzbereiche: Leichte Anwendungen, zum Füllen von Löchern oder um 3D-Effekte hinzuzufügen. Lässt Ihre Displays herausheben.

Folienklebeband in Stücken ‒ DK Film Kautschuk

DK-Film ist ein doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft und einem Kautschukkleber. Kleber auf Kautschukbasis haben eine gute Anfangshaftung und wurden so entwickelt, dass sie auf vielen unterschiedlichen Arten von Oberflächen haften, einschließlich auf Trägermaterialien mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig permanent auf Kautschukbasis (nicht für direkte UV-Einwirkung empfohlen). Anwendungen: Namensschilder, Verpackungen und Bindungen, Beschilderungen, Point of Purchase-Displays, Ordner/Kartons aus Wellpappe, Kunststoffbefestigungen, um nur einige Anwendungen zu nennen.

High Tack Doppelseitiges Klebeband

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.