Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS Rund Kunststoff

 (11 Produktgruppen)


Konische Standard-Endkappen

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068

Kappen für Innensechskantschrauben

Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
  • They can be reused.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRQCF

Runde Abschlusskappen - Standard

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.

  • Offers protection to tubes, rods and threads.
  • Anti slip and anti scratching floors.
  • It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Abdeckkappen

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Endabdeckkappen

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Kappen mit Abreißlasche

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: EVA, PVC Farbe: Gelb, Schwarz, Rot Seriennummer: SR6110, SR1066