Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff

 (504 Produktgruppen)


Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355

Flaschen-Adapterstopfen

Spenderstopfen

Flexible Endkappen mit Befestigungsband

Das Elastomer-Befestigungsband ist dazu gedacht, zwei Komponenten zu verbinden oder zu trennen. Mit einer Befestigungsschlaufe an einem Ende und einem Befestigungsöffnung am anderen Ende. Die Schlaufe trägt dazu bei, die Gefahr eines Ausfalls bei schweren Anwendungen zu verringern, und sorgt gleichzeitig für eine sichere Installation.

  • Designed to connect and secure two separate components.
  • Can accommodate a wide range of applications.
  • Highly flexible EPDM material can stretch up to three times its nominal length.
Material: EPDM Farbe: Schwarz Seriennummer: SR2000

Flexible Endkappen ‒ säurebeständig

Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.

Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.

Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.

  • Kann auf größere Durchmesser gedehnt werden, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
  • Bietet Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
  • Mit einer Aufhängelasche zur Verwendung mit Lackierhaken.
Material: TPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1021

Flexible Rohrschutzkappen

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Float-on Rollen

Unsere Float-on Rollen sind für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen konzipiert. Sie gewährleisten das reibungslose Bewegen von empfindlichen oder polierten flachen Materialien. Die Kugeln sind in zwei Material- und Farbvarianten erhältlich. Die rote Polyurethankugel (Shore A 90-95) ist strapazierfähiger. Der schwarze Gummi (Shore A 80-85) eignet sich für die meisten anderen Anwendungen. Die Höhe ist verstellbar, was sie sehr praktisch macht. Ist mit einem Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl ausgestattet. Je nach Bedarf sind Ausführungen für eine rechts- oder linksseitige Ausrichtung erhältlich. Wird entweder vollständig oder teilweise montiert geliefert und ist auch in einer „Nur-Kugel“-Ausführung erhältlich.

Flächenbündige Scharniere - Bolzenbefestigung

Die flächenbündigen Scharniere zur Bolzenbefestigung sind Flachscharniere, die sich am besten für bündig montierte Türen eignen. Diese Scharniere, die auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet werden, sind in verschiedenen Materialien und Bolzengrößen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eine Lösung zu bieten.

Seriennummer: SR5330

Flächenbündige Scharniere - Klebebefestigung

Transparente flächenbündige Kunststoffscharniere oder flache Scharniere werden für leichte Unterstützung bei Anwendungen verwendet, bei denen keine Spannung auf die Schraubenbefestigungslöcher und die Winkeldrehung ausgeübt wird.

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Flügel- und Griffmuttern ‒ Flügelmuttern aus Kunststoff

Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.

Seriennummer: SR1956

Flügel- und Griffmuttern ‒ Griffmuttern aus Kunststoff

Griffmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.

Flügelknöpfe - Konisch/Gewindeeinsatz

Konische Flügelknöpfe mit Innengewinde bieten bei jeder Drehung eine gute Hebelwirkung und sind daher ideal für häufiges Festziehen und Lösen. Diese konischen Kunststoffknöpfe mit Stahleinsatz liegen gut in der Hand und sind langlebig.

Flügelknöpfe ‒ Versetzt/Gewindebolzen

Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.

Seriennummer: SR1579

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Flüssigkeitsabsorbierende Stopfen

Flüssigkeitsabsorbierende Stopfen nehmen überschüssige Flüssigkeiten auf und helfen so, Lecks und Verunreinigungen zu vermeiden. Sie können für Wasser, Öl, Kraftstoff und andere Chemikalien verwendet werden. Sie hinterlassen keine Rückstände, im Gegensatz zu herkömmlichen Stopfen. Geeignet für metrische und Zollgewinde und einfache Bohrungen.Absorbieren eine Vielzahl chemikalienbeständiger SubstanzenSicherer, einfacher und sauberer als herkömmliche Stopfen, da sie keine Rückstände im Gewinde oder in der Bohrung hinterlassen.Das einzigartige Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage. Material: PP, PE; PP Farbe: Gelb Seriennummer: SR1004

Fächer-Stehbolzenkappen

Fächer-Stehbolzenkappen dichten die Enden Gewindestangen ab und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die Innenrippen sorgen für einen sicheren Halt und sind daher ideal für eine Vielzahl von Durchmessern. Einfach zu installieren und zu entfernen, mit oder ohne Flansch.

  • Used to protect a wide range of studs.
  • It prevents studs from rusting or corroding and protects them from abrasion.
  • It is used in manufacturing, railings, fences, furniture, and other applications.
Material: LDPE Farbe: Natur, Gelb Seriennummer: SR1056

Gasflaschenventilschützer

Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.

  • Designed to protect industrial and LPG gas cylinder valve threads when not in use.
  • It can differentiate full from empty cylinders.
  • It is commonly used in laboratories, medical industry, and construction applications.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060

Gegenplatten

Unser Sortiment mit Gegenplatten eignet sich ideal für Riegel, die ohne Gegenplatte angeboten werden, oder falls zusätzliche Gegenplatten benötigt werden.

Gelenkgleiter zum Aufstecken

Gelenkgleiter zum Aufstecken sind drehbare Gleiter mit Federeinsatz. Entwickelt, um Mobilität und Stabilität für Möbel und andere Produkte zu gewährleisten. Mit einer Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss. Die Gleiter verfügen außerdem über ein Kugelgelenk, das eine Kippfunktion ermöglicht.

  • Used on furniture and other products for stability and mobility.
  • It come in one piece for easier installation.
  • The range offers a choice of base to suit various applications.
Material: Stahl Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Gerippte Rohrendkappen

Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1046

Gerippte Rohrendstopfen

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: LDPE Farbe: Blau, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Geschlitztes Spiralband

Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.

Seriennummer: SR1723

Geteilter Kabelführungsclip

Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.

  • von 21