Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz LWL-Kabelmanagement

 (6 Produktgruppen)


Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SROFTHSP

LWL-Adapter

Mit dem LWL-Adapter kann ein ST-Stecker in eine SC-Aussparung installiert werden. Der LWL-Duplexer ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Hergestellt aus schwarzem oder naturfarbenem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Aufteiler ‒ Befestigung für 1 bis 4 Glasfaserkabel

LWL-Komponenten ermöglichen den mechanischen und sicheren Abschluss kleiner Mehrfaser-Kabel mit Aramid. Der Aufteiler ist stapelbar und bietet eine Befestigung für bis zu vier Kabel. Ebenfalls erhältlich ist ein Set, das alle Adapter enthält (OFM-4-05-19BLK). Hergestellt aus schwarzem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Knickschutz

Der LWL-Knickschutz aus schwarzem thermoplastischem Elastomer (TPE) bietet Zugentlastung für Mikronfasern und zusätzlichen Schutz für Glasfaserkabel bei der Führung durch Bohrungen. Der LWL-Knickschutz für 900-Mikron-Faser verhindert das Knicken des Kabels und damit Signalverluste.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Organisiert die Führung von Glasfaserkabeln und verhindert Probleme wie Quetschen, Knicken und Mikrokrümmungen. Ideal zum Einblasen von Gasfaserkabeln über eine kurze Distanz und für alle FTTH/FTTB-Anwendungen. Hergestellt aus Polypropylen (PP) oder Polybutylenterephthalat (PBT). Erhältlich in Schwarz oder Weiß. UL94 V0 gelistet.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ‒ Duplex-Aufteiler

Der Duplex-Aufteiler für den LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Er bietet eine Reihe von Adaptern zum Schutz von OFBLT, Faserbündeln, Installations- und Anschlussleitungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm bis 7,00 mm. In den Farboptionen Schwarz, Blau und Grün erhältlich. UL94 V0 gelistet.