Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon LWL Kabelmanagement – für intelligente und zukunftssichere Verkabelung

 (12 Produktgruppen)

Mit der zunehmenden weltweiten Vernetzung steigen auch die Anforderungen an ein intelligentes Kabelmanagement und den Schutz von Glasfaserkabeln. Nylon LWL Kabelmanagement Komponenten erleichtern Anwendern den übersichtlichen Auf- und Abbau von aktiven und passiven Server– und Netzwerkschränken und sorgen für eine vereinfachte Fehlersuche in Systemen. Sie schützen anfällige Glasfaserprodukte, besonders dann, wenn Kabel aufgeteilt werden müssen, wodurch sich kostenintensive Signalausfälle und Datenfehler vermeiden lassen.

Essentra bietet eine umfangreiche Auswahl an Glasfaserprodukten, die allen Anforderungen im Bereich Datenübertragung und Telekommunikation entsprechen. Unsere Produkte helfen Ihnen dabei, mögliche Gefahrenquellen wie Makro- und Mikrobiegungen aufgrund falscher Handhabung bei Installation, Wartung und Aufrüstung zu beseitigen

Anwendungsbereiche

Nylon LWL Kabelmanagement Komponenten erleichtern die intelligente Verkabelung. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Radien für Kabel und der besonderen Anforderungen, die zu beachten sind, ermöglichen die Nylon LWL Kabelmanagement Komponenten eine einfache Befestigung bei gleichzeitig übersichtlicher Struktur aller Kabel in Serverschränken, Netzwerkschränken oder ganzen Rechenzentren. Sie schützen vor möglichen Gefahrenquellen wie Makro- und Mikrobiegungen aufgrund falscher Handhabung bei Installation, Wartung und Aufrüstung und entsprechen allen Anforderungen im Bereich Datenübertragung und Telekommunikation.

Arten von Nylon LWL Kabelmanagement

In unserem Sortiment finde Sie folgende Nylon LWL Kabelmanagement Komponenten:

  • Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch zum Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen.
  • LWL-Schutzschläuche für die optimale Zugentlastung von Kabeln.
  • Spleißkassetten für die Beseitigung von Makro- und Mikrokrümmungen.
  • Spleißhalter für die Aufnahme von bis zu 24 Spleißverbindungen.
  • LWL-Adapter für die optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern.
  • LWL-Befestigungsclips für die Radiusführung von Glasfaserkabeln.
  • LWL-Führungen als Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen.
  • LWL-Zugentlastungen für optimale und sichere Zugentlastung bei isolierten und nicht isolierten Glasfaserkabeln.
  • LWL-Spulenringe für das Aufspulen überschüssiger Glasfaserkabel.

Über diese LWL Kabelmanagement Elemente hinaus führen wir weiteres Zubehör für Ihre Verkabelung in unserem Sortiment.

Material & Farbe

LWL Kabelmanagement Komponenten werden in der Regel aus Nylon oder Polypropylen hergestellt. Abhängig vom Herstellungsmaterial sind sie schwarz oder naturfarben. Bei einigen Komponenten gibt es weitere Farboptionen wie Blau, Gelb oder Grün.

Nylon LWL Kabelmanagement – für eine übersichtliche Struktur

Durch das Einstecken, Aufhängen, Abdecken und Durchführen der Kabel und Leitungen in die einzelnen LWL Kabelmanagement Komponenten wird dem Knicken der Kabel und weiteren Beschädigungen vorgebeugt. So sorgen LWL Kabelmanagement Komponenten in Serverschränken oder sogar in ganzen Rechenzentren für eine intelligente, zukunftssichere und saubere Verkabelung.

Finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment die passenden Nylon LWL Kabelmanagement Lösungen für Ihre Verkabelung! Mithilfe der Filter-Funktion auf unserer Website finden sie schnell und unkompliziert die Lösungen, die Sie brauchen.

Sollten Sie dennoch unsicher sein, welche LWL Kabelmanagement Komponenten die Richtigen für Sie sind, helfen wir Ihnen gerne weiter!

Folgende Links könnten Sie interessieren:

Allgemeine Schutzprodukte
Unsere allgemeinen Schutzprodukte - die perfekte Wahl für Ihre Sicherheit.

Kabelmanagement
Entdecken Sie jetzt unsere umfassende Auswahl an Kabelmanagement-Lösungen und setzen Sie auf maximale Sicherheit.

Befestigungselemente
Unsere Befestigungslösungen - die perfekte Wahl für eine stabile und sichere Befestigung.

Metallbaulösungen & Beschläge
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Lösungen für Ihre metallbaulichen Anforderungen.

PCB & Elektronik
Erfahren Sie alles Wichtige über Leistungselektronik und setzen Sie auf die neuesten Technologien für eine optimale Umsetzung Ihrer Projekte.

Maskierungslösungen
Entdecken Sie jetzt unsere umfassende Auswahl an Maskierungslösungen und setzen Sie auf maximale Sicherheit.

NEU! Essentra e-Katalog
Entdecken Sie die Vorteile unseres neuen E-Katalogs und bestellen Sie noch heute.


Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SROFTHSP

LWL-Adapter

Mit dem LWL-Adapter kann ein ST-Stecker in eine SC-Aussparung installiert werden. Der LWL-Duplexer ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Hergestellt aus schwarzem oder naturfarbenem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Aufteiler ‒ Befestigung für 1 bis 4 Glasfaserkabel

LWL-Komponenten ermöglichen den mechanischen und sicheren Abschluss kleiner Mehrfaser-Kabel mit Aramid. Der Aufteiler ist stapelbar und bietet eine Befestigung für bis zu vier Kabel. Ebenfalls erhältlich ist ein Set, das alle Adapter enthält (OFM-4-05-19BLK). Hergestellt aus schwarzem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Befestigungsclip ‒ Vierteldrehung

Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.

LWL-Führungen

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ‒ Duplex-Aufteiler

Der Duplex-Aufteiler für den LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Er bietet eine Reihe von Adaptern zum Schutz von OFBLT, Faserbündeln, Installations- und Anschlussleitungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm bis 7,00 mm. In den Farboptionen Schwarz, Blau und Grün erhältlich. UL94 V0 gelistet.

LWL-Spleißkassette - Einzelteile

Die LWL-Spleißkassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist durch Schlitze entlang einer der langen Seiten der Kassette möglich. Farbcodierte Scharniere zeigen an, von welcher Seite die Kassette zu öffnen ist. Oberteil, Kassette und Scharnierteile werden separat oder als Set angeboten. Flammbeständigkeit: UL94 V0 und UL94 HB.

Seriennummer: SROFST

LWL-Spleißkassetten ‒ System, Set

Ideal, um Makro- und Mikrokrümmungen zu beseitigen, die bei einer falschen Behandlung von Glasfaserkabeln entstehen können. Die Kassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist möglich. Sind kompatibel mit Spleißhaltern, Spleißschutzprodukten und LWL-Schutzschläuchen mit Knickschutz. Oberteile, Kassetten und Scharniere werden auch separat angeboten.

LWL-Spulenringe

Unser Sortiment an LWL-Komponenten umfasst LWL-Spulen mit niedrigem Profil, auf die überschüssige Glasfasern auf einer Leiterplatte gespult werden können. Einige können aufgeteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90 oder 180 ergeben. Einige Spulen können gestapelt und über der Leiterplatte angebracht werden. Hergestellt aus naturfarbenem und schwarzem Nylon. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SREFA04

LWL-Zubehör

Stapelbare Abstandkomponenten und Abstandhalter für LWL-Spulen, hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon 6/6. Diese LWL-Zubehörkomponenten werden zum Stapeln mehrerer LWL-Spulen verwendet sowie als Abstandhalter zwischen LWL-Spulen und Leiterplatte.

LWL-Zugentlastung mit Befestigung

LWL-Zugentlastungen mit Befestigung sind konzipiert, um eine optimale und sichere Zugentlastung sowohl von isolierten als auch nicht isolierten Kabeln während der Führung durch Bohrungen zu ermöglichen. Der Nylonkörper wird direkt auf der Platte angebracht und das isolierte Kabel wird durch das Loch in der Mitte geführt. Hergestellt aus schwarzem, UL94 V0 gelistetem Nylon.

Spleißhalter

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.