Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Möbelbefestigungen aus Metall für stabile Möbelkonstruktionen

 (8 Produktgruppen)

Bei Möbelbefestigungen aus Metall handelt es sich um spezielle Verbindungselemente, die insbesondere für Verbindungen im Möbelbau eingesetzt werden und daher in nahezu allen Möbelstücken verbaut sind. Sie ermöglichen die notwendige Stabilität und Festigkeit der Verbindungen, damit die einzelnen Bauteile an ihrem vorgesehenen Platz verbleiben.

Anwendungsbereiche

Möbelbefestigungen aus Metall sind Verbindungselemente für einen speziellen Zweck. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn Standardverbindungselemente wie beispielsweise Schrauben nicht geeignet sind, um verschiedene Komponenten zu verbinden oder die komplexen Mechanismen zu erzeugen, die erforderlich sind. Möbelbefestigungen aus Metall werden insbesondere in Kombination mit Holz, Produkten auf Holzbasis oder anderen üblichen Werkstoffen im Möbelbau verwendet. 

Arten von Möbelbefestigungen

Folgende Arten von Möbelbefestigungen aus Metall finden Sie in unserem Sortiment:

Material & Farbe

In Möbelkonstruktionen sorgen Möbelbefestigungen für die erforderliche Stabilität. Aufgrund ihres Einsatzzweckes bestehen diese speziellen Verbindungselemente in der Regel aus Stahl, Zink oder einer Zinklegierung. Einige der Befestigungselemente sind darüber hinaus mit unterschiedlichen Oberflächenbeschichtungen erhältlich. Basierend auf den zur Herstellung verwendeten Materialien haben Möbelbefestigungen meist einen silbernen oder gräulichen Farbton. 

Möbelbefestigungen – Metall Verbindungselemente speziell für Möbelstücke

Möbelbefestigungen kommen im Möbelbau immer da zum Einsatz, wo Standardverbindungselemente an ihre Grenzen stoßen. Angebracht werden diese speziellen Verbindungselemente abhängig vom Modell entweder durch Einsetzen und Festziehen mit einem Inbusschlüssel, durch Einklopfen mit einem Hammer oder einfaches Verschrauben. So halten sie hohen mechanischen Belastungen stand und sorgen für die Stabilität der gesamten Konstruktion.

Auf unserer Website finden Sie eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen und funktionalen Möbelbefestigungen aus Metall in unterschiedlichen Ausführungen. Mit unseren Filtern erleichtern wir Ihnen die Suche nach der passenden Lösung für Ihre Anwendung.

Sollten Sie dennoch unsicher sein, welche Möbelbefestigungen die Richtigen sind, helfen wir Ihnen gerne weiter!

Folgende Links könnten Sie interessieren:

Allgemeine Schutzprodukte
Informieren Sie sich jetzt und treffen Sie die richtige Entscheidung in Sachen Schutzprodukte.

Kabelmanagement
Unsere Kabelmanagement-Lösungen - die perfekte Wahl für eine sichere und ordentliche Verwaltung Ihrer Kabel.

Befestigungselemente
Entdecken Sie jetzt unsere breite Auswahl an Befestigungslösungen und finden Sie das Passende für Ihre Anforderungen.

Metallbaulösungen & Beschläge
Erweitern Sie Ihr Wissen über Metallbaulösungen mit unseren hilfreichen Anleitungen.

PCB & Elektronik
Entdecken Sie jetzt unsere breite Palette an Sensorlösungen und setzen Sie auf höchste Qualität und Funktionalität.

Maskierungslösungen
Unsere Maskierungslösungen - die perfekte Wahl für eine einfache und zuverlässige Abdeckung von Bauteilen.

NEU! Essentra e-Katalog
Holen Sie sich jetzt unseren neuen E-Katalog und erleichtern Sie sich das Online-Shopping.


Verbindungsbeschläge für Möbel

Ein erweitertes Sortiment an Verbindungsbeschlägen für Möbel, das KD-Beschläge, Bolzenbeschläge und Verbindungsbeschläge umfasst. Diese Beschläge lassen sich leicht in Holz und Holzwerkstoffe einschlagen, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

Zu den KD-Beschlägen gehören: KD-Verbinder, starre Verbindungen, Modesty Blocks und Arbeitsplattenblöcke.

Die KD-Steckverbinder haben ein weißes ABS-Gehäuse und ein Basisteil aus Stahl. Sie sind mit einer Befestigungsschraube versehen. Starre Gelenke werden mit einer Schraube Nr. 6 (separat erhältlich) befestigt und bestehen aus Polyethylen (PE). Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Weiß, Beige, Braun und Buche. Modesty Blocks werden universell für Holzverbindungen verwendet, typischerweise bei der Selbstmontage von Möbeln. Sie sind in einer Auswahl von klein und massiv, klein und mit Kern oder groß und mit Kern erhältlich. Sie werden aus weißem oder Teak-PE hergestellt. Arbeitsplattenblöcke werden aus weißem oder grauem Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind mit einem Stopfen für Löcher mit 8 mm Durchmesser ausgestattet.

Bolzenverschraubungen werden aus gedrehtem Stahl oder einer Zinklegierung hergestellt und mit einer Zinkbeschichtung versehen. Sie sind mit Euro- oder metrischem M6-Gewinde erhältlich und haben einen Pozi-Kopf. Zwei Typen sind verfügbar.

Die Verbindungsstücke werden aus einer vernickelten Zinklegierung hergestellt und sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Jede der Komponentenoptionen ist separat erhältlich.

Verbindergehäuse

Verbindergehäuse werden normalerweise in der Möbel- und Schreinereiindustrie verwendet. Sie werden verwendet, um beim Zusammenbau und der Verbindung von Möbeln eine sichere Verbindung herzustellen. Sie haben einen kreuzförmigen Mitnehmer.

Die Sicherungsmutter wird in ein vorgebohrtes Loch in einer der Möbelplatten, z. B. einer Holzplatte, eingesetzt. Sie werden dann mit einem Hammer eingeschlagen. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.

  • Material: Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Vernickelung, Verzinkung (Zamak), Collinox-Beschichtung oder kein Finish

Kegelförmige Einsatzmuttern

Eine Reihe von D-förmigen Einsatzmuttern mit einem kegelförmigen Design, das über einen Flansch und einen Innensechskant verfügt, der mit einem M6- oder M8-Sechskantschlüssel (Inbusschlüssel) kompatibel ist.

Diese Muttern bieten ein starkes und dauerhaftes Gewinde in Holz und Holzwerkstoffen und -anwendungen. Sie lassen sich leicht in eine Platte einschrauben, und das Außengewinde sorgt für eine zuverlässige Sicherung. Der Flansch verhindert ein zu tiefes Eindrehen der Mutter.

  • Material: Zinklegierung
  • Farbe: Natur (Silber)

Confirmat-Schrauben

Confirmat-Schrauben werden zum einfachen Montieren und Demontieren von Platten eingesetzt. Ideale Anwendungen sind Holzmöbel sowie Selbstbau- und Mitnahmemöbel. Sie verfügen über einen Innensechskant, der mit einem M3- oder M4-Sechskantschlüssel kompatibel ist.

Die Schraube hat ein tiefschneidendes Gewinde, das präzise und passgenaue Verbindungen gewährleistet. Das Sortiment umfasst die Gewindegrößen M5 und M7.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Kreuzdübel-Zylindermuttern

Kreuzdübel-Zylindermuttern sind für die Verwendung mit Verbindungsbolzen vorgesehen, wenn eine rechtwinklige Verbindung erforderlich ist. Die Gewindegrößen M6 und M8 sind verfügbar.

M6-Muttern werden in Zinklegierung geliefert, um eine kostengünstige Lösung zu bieten. M8-Muttern werden aus Stahl für zusätzliche Festigkeit geliefert. Die M8-Muttern können verwendet werden, wenn schwerere Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. bei Platten mit einer Dicke von 22 mm und mehr.

Die Mutter hat einen gekreuzten Mitnehmer und kann daher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwendet werden.

  • Materialien: Zinklegierung und Stahl
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1585

Einschlagmuttern - T-Form

T-Muttern sind ideal für die Verwendung mit verstellbaren Füßen, Kippgleitern, Rollen und Sperrbolzen und anderen Anwendungen zur Möbelmontage. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.

Diese Muttern sind leicht zu montieren. Stecken Sie sie einfach in ein vorgebohrtes Loch und schlagen Sie sie mit einem Hammer fest.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Farbe: Natur

Verbindungsbolzen

Die Verbindungsbolzen sind für die Verwendung mit Verbindungsmuttern und Zylindermuttern vorgesehen, die Sie separat kaufen können. Die Kopfgröße der Schraube und der Mutter stimmen überein und sorgen für eine hervorragende Oberflächengüte auf beiden Seiten der Baugruppe.

Diese Schrauben werden am häufigsten für die Selbstmontage und für flach verpackte Möbel verwendet. Sie lassen sich einfach und schnell mit einem M4-Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

Erhältlich in einer Reihe von Längen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkung


Seriennummer: SR1585

Verbindungsmuttern

Verbindungsmuttern sind ein Exzenter-Verbinder, der einen hervorragenden Schutz gegen Oxidation bietet. Die Mutter hat einen Sechskantantrieb, der für einen M5-Inbusschlüssel geeignet ist. Dadurch sind sie schnell und einfach zu montieren.

Wird häufig in Kombination mit Verbindungsbolzen zum Verbinden und Zusammenfügen von Bauteilen verwendet. Sie eignen sich für Holzbauteile, einschließlich flach verpackter Möbel und Holzrahmenbau.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkung


Seriennummer: SR1585