Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Zylindrisch Muttern für Leitspindeln und Kugelgewindetriebe

 (3 Produktgruppen)


Zylindermuttern aus Nylon

Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.

Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.

Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.

  • Commonly used in the automotive, electrical and construction industries, to secure lead screws in place.
  • Can be used without lubrication, but this reduces service life.
  • Available as standard right-hand thread cylindrical nylon nuts.
Material: Nylon 6/6 Seriennummer: SRL1343

Zylindrische Bronzemuttern

Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation.
  • Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1330

Zylindrische Stahlmuttern

Zylindrische Stahlmuttern sind Befestigungen, die häufig zusammen mit Leitspindeln oder Kugelgewindetrieben zum Einsatz kommen, um eine Drehbewegung in einen linearen Bewegungsablauf umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel.
  • Kommen im Automobilsektor, in der Luftfahrt und im Bauwesen zum Einsatz
  • Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1339