Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS Nylon

 (12 Produktgruppen)


Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Flächenbündige Scharniere - Schraub- & Bolzenbefestigung

Diese Reihe flächenbündiger Scharniere hat ein zweiflügliges Design, das durch eine große Kontaktfläche für erhöhte Stabilität und Lastverteilung sorgt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scharnieren wird ein Schraub- und Bolzenbefestigungssystem verwendet, um eine einfache und sichere Installation an Türen, Paneelen und Gehäusen zu gewährleisten.

Die Schraube bietet eine sichere Befestigung, während der Bolzen für zusätzliche Verstärkung sorgt, wodurch sie sich hervorragend für Anwendungen eignen, die eine regelmäßige Nutzung und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.

Werden häufig in schweren Türen, Maschinenverkleidungen, Zugangsklappen und Fahrzeugbaugruppen verwendet.

  • Halten den rauen Betriebsbedingungen von Generatoren stand.
Material: Edelstahl, Stahl, Zinklegierung, Polyamid, Druckgegossene Zinklegierung, PA Farbe: Stahl, Silbern, Schwarz, Chrom Seriennummer: SR4599, SR5506, SR5507

Verdeckte Scharniere - abnehmbar

Verdeckte Scharniere, bei denen eine linksseitige und rechtsseitige Montage möglich ist. Ideal für Metallgehäuse und Maschinenabdeckungen. Mehrere Ausführungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.

Seriennummer: SR5510

Flächenbündige Scharniere - Bolzenbefestigung

Die flächenbündigen Scharniere zur Bolzenbefestigung sind Flachscharniere, die sich am besten für bündig montierte Türen eignen. Diese Scharniere, die auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet werden, sind in verschiedenen Materialien und Bolzengrößen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eine Lösung zu bieten.

Seriennummer: SR5330

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

Seriennummer: SR5090

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Drehriegel

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Farbe: Rot, Gelb, Weiß Seriennummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Drehriegel - L-Griff

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Zylinderdrehriegel

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)

Runde Abschlusskappen - Standard

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.

  • Offers protection to tubes, rods and threads.
  • Anti slip and anti scratching floors.
  • It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Abdeckkappen

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889