Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polypropylen Sicherheitsplomben

 (2 Produktgruppen)


Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Kabelplomben mit Metallgehäuse sind für langfristige Sicherheit ausgelegt und werden weltweit zum Schutz von Waren beim Import und Export eingesetzt. Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden und trennt sich auf, wenn es durchgeschnitten wird, um eine Wiederverwendung zu verhindern. Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT.Unsere Kabelplomben aus Metall können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug entfernt werden.
  • Entspricht ISO17712:2023 und C-TPAT mit einem Kabeldurchmessser ab 3,5 mm.
Material: PP Farbe: Schwarz, Blau, Rot, Bronze Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Sicherheitsverschlüsse

Sicherheitsplomben bieten eine manipulationssichere Versiegelung von Kunststoffbehältern, die Schutz vor Diebstahl und Verunreinigung bietet. Ideal für den Einsatz an Lager- und Versandcontainern. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben.Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock