Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

PVC

 (3 Produktgruppen)


Flansch-Befestigungsstopfen

Flanschbefestigungsstopfen sichern Flanschschutzscheiben an Rohrflanschen. Verfügen über ein Doppelfunktionsdesign, das Flanschschutz und Rückhaltefunktion kombiniert.Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.

  • Setzen Sie den Stopfen durch den Flanschschutz direkt in die Bolzenlöcher ein.
  • Es werden vier Stopfen für jede Stirnflächen-Flanschschutzscheibe empfohlen.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRFLS

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Rot, Schwarz, Natur, Grau, Gelb Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Kantenschutz für Rohre

Rohrkantenschutz wird auf einer praktischen Rolle geliefert. Er ist ideal, um Rohrkanten vor Beschädigungen und Korrosion zu schützen, die die Endqualität von Schweißnähten bei Verbindungen mit anderen Rohren oder Flanschen beeinflussen könnten.

Dieser Kantenschutz kann einfach auf die korrekte Anwendungslänge zugeschnitten werden, was einen enormen Montagevorteil im Gegensatz zu anderen Produkten bietet. Die auf einer Rolle verfügbare Produktlösung ist besonders für Anwendungen vor Ort im Außeneinsatz geeignet.

Schützt Rohrkanten während Transport, Lagerung und Installation bei verschiedenen Öl- und Gasanwendungen.

  • Schützen Rohrenden vor Beschädigungen und Korrosion.
  • Kann einfach auf die erforderliche Anwendungslänge zugeschnitten werden.
  • Schutz während Transport, Lagerung und Installation.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRGUA