Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rändelschrauben

 (9 Produktgruppen)


Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Rändelschrauben - Geschlitzt/Kunststoff

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist

Seriennummer: SR1977

Rändelknöpfe ‒ mit T-Kopf

Rändelknöpfe mit T-Kopf können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden. Das T-Kopf-Design bietet zusätzliche Hebelwirkung beim Festziehen.

Rändelknöpfe

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Flügelknöpfe ‒ Versetzt/Gewindebolzen

Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.

Seriennummer: SR1579

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf mit Schlitz

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf mit Schlitz. Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Diese Schrauben bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen. Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Gefertigt aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0162A2

Unverlierbare Rändelschrauben, hoher Kopf

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0160A2

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0161A2

Rändelknöpfe - Kunststoff, rund

Diese runden Rändelknöpfe aus Kunststoff können als Rändelschraube oder als Knopf eingesetzt werden. Sie sind für die Verwendung mit jeder beliebigen Länge von Standard-Innensechskantschrauben und in mehreren Farben erhältlich. Die Knöpfe lassen sich leicht montieren, indem sie auf die für die Anwendung des Benutzers erforderliche Innensechskantschraube gedrückt werden.