Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rechteckig Schnellmontage Rechteckige Rohreinsätze und Gleiter

 (4 Produktgruppen)


Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE Farbe: Silbern, Schwarz Seriennummer: SR5721, SR1553

Horizontale Einsätze für rechteckige Rohre

Horizontale Einsätze passen in die Enden von Rechteckrohren und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen. Es sind vier Typen erhältlich, jeder mit einer anderen Verbindungskonfiguration. Typ 1 hat eine Ebene und zwei Richtungen, Typ 2 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und ein oberes Gewinde, Typ 3 eine Ebene, zwei Richtungen und ein unteres Gewinde und Typ 4 bietet eine Ebene, zwei Richtungen und zwei Gewinde.Rohreinsätze mit unterschiedlichen Merkmalen sind erhältlich. In Rohrenden eingesetzt sind sie ideal für das Anbringen von Nivellierfüßen oder Rollen.

  • Zum Einsetzen in viereckige Rohre vorgesehen und bietet ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Vier Verbindungskonfigurationen stehen zur Auswahl.
Material: Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1421

Stopfen für Rechteckrohre

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, LDPE, PE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550

Stopfen für Rechteckrohre - leichte Ausführung

Leichte Gewindestopfen für Rechteckrohre, konzipiert für Anwendungen, bei denen das Gewicht dieser Komponenten eine Rolle spielt. Das gerippte Design sorgt für ein einfaches Einführen und einen sicheren Sitz. Diese Stophfen schützen die Oberflächen und verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in das Rohr.Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen.

  • Sorgt für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Sie bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1552