Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

DIN Schnellmontage

 (13 Produktgruppen)


Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch PCR

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch schützen die Innenwandung von Rohr- oder Röhrenenden effektiv vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Korrosion. Die Stopfen verfügen über breite Rippen, die sich durch sanften Druck fest an die Innenwand pressen und für einen sicheren Sitz sorgen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILUHPCR

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: LDPE, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Gelb, Rot, Schwarz, Natur, Grau Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Flexible Rohrschutzkappen

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Gerippte Rohrendstopfen

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: LDPE Farbe: Blau, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
  • Langlebiges Material.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Gerippte Rohrendkappen

Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1046

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Hakenverladungskappen

Hakenverladungskappen schützen die Rohrkanten und -innenwände vor Korrosion und Schäden. Kann mit Kranhaken verwendet werden, um Rohre während der Lagerung und des Transports zu bewegen. Temperaturbeständig von -30 C bis zu +60 C.Hakenverladungskappen schützen Rohrkanten und Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sind sind für Kranhaken zum Bewegen der Rohre bei Lagerung, Transport und Verlegung geeignet.

  • Geeignet für verschiedene DIN-Rohrspezifikationen:vonDN 150bis zuDN 1000.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1370, SR1371

Gerippte Rohrendstopfen PCR

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Schutzkappen für Ringstutzen PCR

Dieses Sortiment an Kappen ist für Ringstutzen konzipiert. Sie werden über den Ringstutzen geschoben und bieten eine Schutzabdeckung während Lagerung, Transport und Prüfung. Dies hilft, das Eindringen von Verunreinigungen und Flüssigkeitsrückständen zu verhindern, die auslaufen und das Hauptbauteil beschädigen könnten. Der Ringstutzen schützt den Ringstutzenanschluss, indem er die Verbindung zum Hydraulikschlauch sichert, der mit der Fluidleitung verbunden ist.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTOPCR

Rohrschutzkappen - PCR

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR