Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ANSI Kunststoff Schnellmontage

 (6 Produktgruppen)


Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Gerippte Rohrendkappen

Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1046

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: LDPE, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Gelb, Rot, Schwarz, Natur, Grau Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340