Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE Schnellmontage

 (67 Produktgruppen)


Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355

Kappen für Innensechskantschrauben

Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813

Schutzstopfen für Ringstutzen

Schutzstopfen für Ringstutzen schützen Ringstutzen vor Schäden und Flüssigkeitsrückständen. Sie sind robust und für Hydraulik- und Flüssigkeitssysteme geeignet. Können mit oder ohne Lasche geliefert werden. Passend für hydraulische Ringstutzen nach DIN 7642, Form B und E.

  • Designed to protect from damage, wear and tear, and dirt or moisture ingress.
  • Provides a secure fit on banjo unions DIN 7642 B/E, forming a reliable sealing surface to prevent leaks.
  • It can be used in applications in automotive or industrial machinery.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1016

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, LDPE, PE, TPG Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Stopfen für Rechteckrohre

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, LDPE, PE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550

Stopfen für Schnellverbinder

Stopfen für Schnellverbinder sind so konzipiert, dass sie den SAE J2044-12-Anschlüssen für Kraftstoffsysteme entsprechen. Der Verbinder bietet Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen oder möglichen Flüssigkeitslecks.

Die Ringlasche ist so konzipiert, dass sie die Wand des Verbinders im eingebauten Zustand bedeckt und zum einfachen und schnellen Entfernen herausgezogen werden kann.

  • Die Ringlasche ist so konstruiert, dass sie die Wand des Verbinders abdeckt, wenn dieser montiert ist.
  • Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen von Kabeln, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte benötigt werden.
  • Verwendet in Industrie-, HVAC- und Sanitäranwendungen.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0009

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
  • They can be reused.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRQCF

Stopfen für Rundrohre - Metall

Stopfen für Rundrohre werden als Abschluss von Rohrenden verwendet und verleihen ihnen ein sauberes und optisch ansprechendes Aussehen. Bieten einen Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, wenn Produkte mit einer Oberfläche in Berührung kommen.Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Fungiert als Basis, um Kratzer und Schäden zu vermeiden, wenn Produkte in Kontakt mit Oberflächen kommen.
  • Schnelle und einfache Montage.
Material: Stahl Farbe: Natur Seriennummer: SR1554

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.

  • Protects DKO-compression fittings during transit, storage, and processing from damage and contaminants.
  • The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal.
  • Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.
Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121

Zugstopfen mit Seitenlasche

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: LDPE, TPE Farbe: Gelb, Natur, Blau Seriennummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Kappen mit Abreißlasche

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Kappen mit Flansch

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: TPE, LDPE Farbe: Gelb, Natur Seriennummer: SRCTLTPE, SR1116

Stopfen mit seitlicher Lasche

Stopfen mit seitlicher Lasche bieten eine sichere und bequeme Abdichtung für verschiedene Anwendungen. Die Seitenlasche ermöglicht ein schnelles Einsetzen und Herausnehmen ohne Werkzeug und gewährleistet einen dichten Verschluss.

  • The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force.
  • The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1120

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: LDPE Farbe: Gelb, Orange, Rot Seriennummer: SR1174, SR1068

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Farbe: Rot, Blau, Gelb Seriennummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Eindrehstopfen

Eindrehstopfen haben ein selbstschneidendes Design für eine einfache Installation. Die dicken Wände machen sie äußerst langlebig und schwer zu entfernen, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet ist.

  • It features a self tapping design which makes it easy to install.
  • It protects against dust, debris, and other external elements.
  • Ideal for sandblasting and applications in the construction and automotive industries.
Material: LDPE Farbe: Orange Seriennummer: SR1160

Schlauchdichtungskappen

Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass diese über die Anschlüsse rutschen. Schützen vor Wasser, Staub, Schmutz und Schadstoffen.Verhindern Wasser- und Schmutzaustritt.Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen.Werden im Bauwesen, im Gartenbau sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Material: TPE, LDPE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR5758

Ezeplugs

Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.

  • Includes a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes.
  • It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
  • It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push.
Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1055

Schmiernippel-Kappen

Schmiernippel-Kappen sollen Schmiernippel vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützen. Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Kappen mit oder ohne Lasche, um das Entfernen zu erleichtern. Das Design der Kappe bietet eine Auswahl an gerändelten oder ungerändelten Köpfen für einfaches Greifen. Diese Schmiernippelkappen können auch als optischer Indikator dafür verwendet werden, ob die Armatur geschmiert wurde.

Sie sind eine wirtschaftliche Lösung, die sich schnell und einfach installieren und entfernen lässt.

Wird bei Flüssigkeitsübertragungsanwendungen mit Schmiernippeln verwendet.

  • Zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Geeignet für den Einsatz in Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und allen Anwendungen, bei denen Schmiernippel verwendet werden.
Material: TPE, LDPE Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SRPITPE, SRPI, SR1019

Gasflaschenventilschützer

Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.

  • Designed to protect industrial and LPG gas cylinder valve threads when not in use.
  • It can differentiate full from empty cylinders.
  • It is commonly used in laboratories, medical industry, and construction applications.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060

O-Ring-Kappen

Unser Sortiment an O-Ring-Kappen wurde zum Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen entwickelt.

Das Design dieser Kappen zeichnet sich durch eine größere Gesamtlänge für zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen aus. Außerdem verfügen sie über einen eingeformten Sicherungsring im Boden, der unter dem Bund des Anschlusses einrastet, damit die Kappe während Transport und Bearbeitung sicher an ihrem Platz bleibt.

Unser Sortiment ist sowohl für UNF- als auch für JIC-Gewindegrößen geeignet.

  • Entwickelt für den Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen.
  • Die größere Gesamtlänge sorgt für zusätzlichen Schutz.
  • Geeignet für UNF- und JIC-Gewinde.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SRCFST, SR1078

Uniplugs

Uniplugs sind vielseitige Stopfen, die für eine sichere und effiziente Abdichtung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurden. Erhältlich in verschiedenen Größen; werden zur Abdichtung unterschiedlicher Öffnungen eingesetzt, u. a. für Bohrungen, Rohre oder Schläuche. Sie sorgen für einen festen Sitz, der Lecks, Vibrationen und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit verhindert.

  • Ideal choice for industries such as automotive, electronics, and manufacturing.
  • Designed with precision to provide a snug fit, preventing leaks, vibrations, and the entry of dust or moisture.
Material: LDPE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1039

Runde Abschlusskappen - Standard

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.

  • Offers protection to tubes, rods and threads.
  • Anti slip and anti scratching floors.
  • It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb, Blau Seriennummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

  • von 3