Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS Schnellmontage

 (16 Produktgruppen)


Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Runde Abschlusskappen - Standard

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.

  • Offers protection to tubes, rods and threads.
  • Anti slip and anti scratching floors.
  • It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Abdeckkappen

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Rohrendstopfen PCR

Rohrendstopfen dienen zum dichten Verschließen der Enden von Pappröhren, um Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Schäden zu vermeiden. Sie lassen sich leicht einstecken und entfernen. Sie überdecken die Rohrwandung von Versandhülsen vollständig für einen sicheren Verschluss. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen, die sich an unterschiedliche Rohrabmessungen anpassen und gleichzeitig eine präzise und sichere Abdichtung gewährleisten.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTFRPCR

Kappen mit Abreißlasche PCR

Kappen mit Abreißlasche bieten dank ihres speziellen Laschen-Designs eine schnell zu montierende und schnell zu entfernende Lösung. Sie schützen Bauteile effektiv vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen der Verunreinigung. Geeignet für verschiedene Anwendungen, u. a. für Hydraulikrohre und -leitungen, Hydraulikanschlüsse und allgemeinen Rohrendenschutz. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für die Spezialfahrzeugindustrie und andere Fertigungssektoren.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTLSPCR

Schutzkappen für Ringstutzen PCR

Dieses Sortiment an Kappen ist für Ringstutzen konzipiert. Sie werden über den Ringstutzen geschoben und bieten eine Schutzabdeckung während Lagerung, Transport und Prüfung. Dies hilft, das Eindringen von Verunreinigungen und Flüssigkeitsrückständen zu verhindern, die auslaufen und das Hauptbauteil beschädigen könnten. Der Ringstutzen schützt den Ringstutzenanschluss, indem er die Verbindung zum Hydraulikschlauch sichert, der mit der Fluidleitung verbunden ist.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTOPCR

Rohrendstopfen

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: LDPE, PVC, PE Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
  • They can be reused.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRQCF

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: EVA, PVC Farbe: Gelb, Schwarz, Rot Seriennummer: SR6110, SR1066

Schnappbefestigungsstopfen PCR

Schnappbefestigungsstopfen bieten effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit während der Fertigung, Lagerung und des Transports und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch einen leichten Druck rastet der Stopfen mithilfe der integrierten Rippe ein und lässt sich so leicht anbringen und entfernen. Das Kreuzschlitz-Feature ermöglicht die Entfernung mit einem Werkzeug, das den Stopfen herausdreht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPPCR

Schutzkappen für Schnellkupplung PCR

Schutzkappen für Schnellverbinder dienen dem Schutz der Außengewinde von Schnellkupplungen, die den SAE-Standards entsprechen. Sie werden in hydraulischen Anwendungen eingesetzt, um Bauteile vor Staub, Feuchtigkeit, Stoßschäden und Flüssigkeitsrückständen zu schützen, die das Hydrauliksystem während der Fertigung, Prüfung, Lagerung und des Transports beeinträchtigen könnten. Sie verfügen über eine lange Mittel-Lasche, die einen festen Griff und so eine einfache Entfernung ermöglicht, was sie besonders wichtig für Fluidanwendungen macht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRQCFPCR

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard PCR

Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR

Endabdeckkappen

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Unicap-Abdeckkappen

Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.

  • Konzipiert, um exponierte Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen.
  • Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil.
  • Dank ihrem Material korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest
Material: PP, LDPE Farbe: Grau, Silbern, Schwarz, Weiß, Natur, Edelstahl, Osprey, Kieselgrau, Sibergrau, Pantone Grey, Morgengrau, Teak, Stein, Cremeweiß, Gold, Orange Seriennummer: SR1801

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: LDPE Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPE Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SR1011