Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Bügelgriffe Schwenkhebel

 (15 Produktgruppen)


Griffmulden ‒ zum Aufschrauben

Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.

Hebelgriff mit Verriegelung

Hebelgriffe stellen sicher, dass Türen, Paneele und Gehäuse sicher und effizient geschlossen werden. Sie verwenden einen linearen Bewegungsmechanismus, durch den der Griff leicht und zuverlässig ver- und entriegelt wird.

Der Griff bietet eine Mehrpunktverriegelung über die Stange und die Adapater im Schließmechanismus. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Umwelteinflüsse.

Das bewegliche Hebelschloss wird an einer Platte mit Standard Cut-Out-Größe installiert. Der Hebel lässt sich zum einfachen Öffnen und Schließen um 70 Grad nach oben und unten drehen.

  • Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Industrieausrüstung und dem Transportwesen eingesetzt.
Farbe: Schwarz Seriennummer: SR204, SR504

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Standardgriffe - Metall/mit Außengewinde, rechter Winkel

Griffe aus Metall ‒ mit Außengewinde, rechter Winkel

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, rechter Winkel

Griffe aus Metall mit Innengewinde und rechtem Winkel sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für ein ordentliches Aussehen.

Seriennummer: SR5112

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, schräg, rechter Winkel

Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.

Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.

Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.

  • Farbe: Natur

Standardgriffe - Rohrgriffe

Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.

Seriennummer: SR5534

Standardgriffe - U-Form, Metall

Unser Sortiment an Metallgriffen ist U-förmig und wird aus Rund- oder Vierkantrohr gefertigt oder aus Ovalrohr, wenn ein ergonomischerer Bedarf besteht. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, um den verschiedenen Anwendungsumgebungen und der Ästhetik des Endprodukts gerecht zu werden. Unterschiedliche Konstruktionswinkel bieten eine Auswahl an Zugwinkeln. Je nach Montagebedarf gibt es eine Auswahl für die Frontmontage und für die Rückseitenmontage.

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Standardgriffe - bogenförmig, Metall

Das Sortiment der Standardgriffe in Bogenform hat ein halbflaches Profil, das ideal ist, wenn zwei Griffe an dicht aneinanderliegenden, sich öffnenden Platten erforderlich sind. Eine Auswahl an Front- und Rückseitenbeschlägen sowie eine Auswahl an Oberflächen zur Vervollständigung der ästhetischen Anforderungen ist verfügbar.

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, bogenförmig

Abgeschrägte, bogenförmige Griffbaugruppen mit Durchbohrung werden vorderseitig montiert und bieten ein ergonomisches ästhetisches Profil und besonderen Komfort während der Nutzung. Das umfassende Sortiment an Designs und Materialien eignet sich für verschiedene Anwendungen und Umgebungen.

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, rechter Winkel

Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.

Standardgriffe ‒ einseitiges Durchgangsloch

Die Griffmulden zum Ziehen werden bündig an Türen oder Platte montiert. Sie können durch Einrasten in die Platte montiert werden; eine Montage durch Anschweißen und Anschrauben ist auch möglich. Griffmulden aus Kunststoff sind am beliebtesten; wir bieten jedoch auch Griffmulden aus Edelstahl und Aluminium an.

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537