Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Madenschrauben Schwenkhebel

 (5 Produktgruppen)


Feststellschrauben ‒ Metall, Gewindestifte mit Innensechskant und Druckzapfen

Stahlschrauben werden aus einer wärmebehandelten Stahllegierung gefertigt. Edelstahlschrauben sind nicht wärmebehandelt.

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Innensechskant

Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537