Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Preisschildklammern Schwenkhebel

 (6 Produktgruppen)


Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Preisschildklammer ‒ Sockel

Sockel für Preisschildklammern werden mit anderen POP-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Sockel sind in freistehender, Klebe- oder Magnetausführung für eine Reihe von Umgebungen erhältlich.

Preisschildklammer ‒ Klammern

Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Standard-Clips, Butterfly-Clips und Visitenhalterclips eignen sich für eine Vielzahl von Größen und Anwendungen.

Preisschildklammer ‒ Verbindungsstücke

Verbindungsstücke für Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Verbindungsstücke sind in flexibler oder fixer Stangenausführung in verschiedenen Größen für Ihre Anwendung erhältlich.

Preisschildklammer ‒ vormontiert

Vormontierte Preisschildklammern halten Point of Purchase-Materialien zur Präsentation fest. Verschiedene Clips an einem der Enden und diverse Verbindungen bedeuten, dass diese Komponenten Printmaterialien in verschiedenen Stärken in einer Vielzahl von Umgebungen halten können.

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537