Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stahl

 (6 Produktgruppen)


Flexible Kabelschellen aus Stahl

Flexible Stahlschellen mit Vinylbeschichtung bieten eine sichere Kabelbefestigungslösung für schnelles Kabelmanagement. Wird bei der Montage von elektronischen Geräten verwendet.

Seriennummer: SR2150

PVC-Kantenschützer

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Werden in Rollen zu 20 Metern geliefert.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer:

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Dichtprofil - mit Dichtlippe

Eine Auswahl von Einzel- oder Doppelflossendichtungen. Die Einzelflossendichtung besteht aus EDPM-Material, während die Doppelflossendichtung einen Träger aus Hartgummi hat, um den Halt an einer Platte zu verbessern, und ein weicheres Gummi, um die Kompression zu unterstützen. Beide Profile sind flexibel und können von Hand aufgepresst werden, was sie zu einer schnellen und einfachen Lösung macht. Schwarz lackiert und mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert.

Seriennummer: SR5554

Kabelleitungen

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Kugelgelenke mit Schlüsselflächen

Diese Kugelgelenke mit Schlüsselflächen werden dazu verwendet, zwei Teile miteinander zu verbinden. Dieses Kugelgelenksystem ermöglicht eine gleichmäßige und flexible Bewegung in mehrere Richtungen. Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.

Die Kugelgelenke bieten langlebige Leistung und gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß bei miteinander verbundenen Komponenten durch Flexibilität bei Versätzen reduziert werden.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Die Kugelgelenke bieten lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß reduziert werden.
  • Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490