Menü Suche

Wir fanden 763 Produkttypen für Kabelverschraubungen aus Nylon

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.


Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen - Nylon

Sicherungsmuttern und Dichtungsringe für Kabelverschraubungen sind für das gesamte Sortiment an Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing als Zubehör verfügbar.

Kabelverschraubungen, spiralförmig

Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Einsätze für Kabelverschraubungen

Diese Einsätze für Kabelverschraubungen wurden für das Einsetzen in metrische Kabelverschraubungen entwickelt. Erhältlich mit einer unterschiedlichen Anzahl von Löchern, damit mehrere Kabel gleichzeitig eingeführt werden können. Sie bieten aufgrund der Wasserdichtheit jedem Kabel ausgezeichneten Schutz. Keine Kabelverschraubung für jedes einzelne Kabel erforderlich. Daher weniger Platzbedarf.

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen sind als Zubehör für alle Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing erhältlich.

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Abdeckstopfen für Kabelverschraubungen

Blindstopfen für Kabelverschraubungen schützen vor scharfen Kanten und bieten einen wasserdichten Schutz für ungenutzte Öffnungen. IP97-compliant. Geeignet für metrische und PG-Standardgrößen. Eine schnelle Lösung, die für ein sauberes Finish sorgt.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Material: Silikon Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6275

Schlüssellochstifte aus Nylon

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Zylindermuttern aus Nylon

Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.

Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.

Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.

  • Commonly used in the automotive, electrical and construction industries, to secure lead screws in place.
  • Can be used without lubrication, but this reduces service life.
  • Available as standard right-hand thread cylindrical nylon nuts.
Material: Nylon 6/6 Seriennummer: SRL1343

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Ausgleichsringe

Ausgleichsringe verhindern Vibrationen an Teleskoprohren, die beim Einbau oft klappern.

Diese Ringe tragen dazu bei, die Leistung der Rohre zu optimieren und den Verschleiß zu verringern, den anhaltende Vibrationen verursachen können. Außerdem helfen sie dabei, Lärm zu vermeiden. Außerdem decken die Ringe die Verbindung ab und sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild deiner Baugruppe.

  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farben: Schwarz und Grau

Ausgleichselemente

Diese Ausgleichselemente bieten Feineinstellungsmöglichkeiten und sorgen für präzise Platzierung, Ausrichtung oder Kalibrierung eines Objekts.

Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und ermöglichen problemlos kleinste Modifizierungen, um maximale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.

Sie bieten Bewegungsstabilität und Wiederholbarkeit. Sobald sie eingerichtet sind, behalten sie ihre Position bei und garantieren Stabilität während des Betriebs. Dies ist von besonders großer Wichtigkeit, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Platzierung beeinträchtigen. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Geräten zum Einsatz.

  • Für Anwendungen mit begrenztem Platz konzipiert.
  • Sie bieten Bewegungsstabilität und Wiederholbarkeit.
  • Kommen in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Ausgleichsplatten

Ausgleichsplatten sind mechanische Komponenten, die in Verbindung mit Schiebespannern verwendet werden, um andere Komponenten oder Objekte anzuheben und zu halten. Es gibt zwei Varianten in diesem Sortiment: rechteckige Platten und quadratische Platten.

Ausgleichsplatten werden dazu verwendet, die Höhe der Verriegelungsfläche zu steigern und sie zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen. Sie sind korrosionsbeständig, gewährleisten auch unter rauen Bedingungen dauerhafte Leistung und bleiben fest an ihrem Platz, ohne sich zu lösen oder zu verrutschen.

Sie werden weithin verwendet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.

  • Es gibt zwei Varianten: rechteckig und quadratisch.
  • Ausgleichsplatten werden dazu verwendet, die Höhe der Verriegelungsfläche zu steigern und sie zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SR33971, SR33974

Ausziehbare Kreuzgelenkwellen

Diese ausziehbaren Kreuzgelenkwellen kombinieren die Funktionen eines Kreuzgelenks und einer ausziehbaren Welle. Diese Gelenke umfassen zwei Gabeln, die durch eine ausziehbare Welle verbunden sind, was Winkelversätze berücksichtigt und unterschiedliche Längen kompensiert. Das Gelenk kann dadurch verlängert und verkürzt werden, um unterschiedliche Abstände zwischen den verbundenen Komponenten zu berücksichtigen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um Drehmoment zu übertragen und Längen zu modifizieren, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sollte die Antriebsgeschwindigkeit von Kreuzgelenken 1.000 rpm nicht überschreiten. Sie sind entsprechend konstruiert, um schweren Lasten standzuhalten, und bieten zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk. Sie können mit speziellen Werkzeugen eingesetzt und entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie übertragen Drehmoment und modifizieren Längen, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden.
  • Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3680

Neigungsverstellbare Ausgleichselemente

Diese Neigungsverstellbaren Ausgleichselemente bieten Feineinstellung, was eine exakte Positionierung und Ausrichtung von Teilen bzw. deren Kalibrierung ermöglicht. Der Neigemechanismus ist das Herzstück des Ausgleichselements und sorgt für eine exakte Winkeleinstellung auf der Montageplattform.

Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und können modifiziert werden, um optimale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.

Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs. Die ist besonders wichtig, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Installation beeinträchtigen können. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.

  • Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs.
  • Für Anwendungen mit begrenztem Platz konzipiert.
  • Kommen in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Kabelschelle - Klebebefestigung J-Ausführung

Die transparente Farbe verbirgt die Klemme. Schnelle und einfache Montage mit Klebebefestigung, fünf Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. In vier unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Hält die Kabel und erlaubt dennoch das Entnehmen. Grau, UL94 V-0, PVC. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschellen - Klebebefestigung U-Ausführung

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Die U-Ausführung erlaubt einfaches Einsetzen und Entnehmen des Bündels. In unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2138

Kabelschellen ‒ Klebebefestigung, C-Ausführung

Das Bündel gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Bündeldurchmesser angeboten. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Membrantüllen ‒ einseitiger Ausschnitt

Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Während sich bei zweiseitigen Ausschnitten die zentrale Haut in der Mitte der Tülle befindet, liegt die Haut bei einseitigen Ausschnitten auf einer Seite der Tülle.

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, U-Ausführung

Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.

Kabelschelle - Klebebefestigung R-Ausführung

Schnelle und einfache Montage durch Kleber auf Kautschukbasis. Hält das Kabelbündel sicher an seinem Platz, welches dennoch abnehmbar ist. UL94 V-0, grau, PVC. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

U-Muttern aus Kunststoff

Eine Reihe von U-förmigen Muttern, die an der Kante montiert werden. Sie lassen sich leicht auf die Kanten von dünnen Blechen und Platten aufschieben.

Diese Muttern können als alternative Lösung zu Gewindeeinsätzen und Einpressbefestigungen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Montagearten erhältlich, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden, einschließlich der Montage an der Plattenkante, der Montage an der Plattenecke und der Montage an der Plattenkante.

Die Gewindegrößen umfassen M5 und M6.

  • Material: Polyamid (PA)
  • Farbe: Schwarz

  • von 31