Valikko Haku

Kierteitetyt jousettomat minikääntöniitit

Varastossa

Minilukkojen valikoimassa ei ole jousitusta ja samankaltaisia avaimia. Mutterikiinnitys on tarkoitettu 16,2 x 14,2 aukkoihin ja klipsikiinnitys 17,2 x 14,2 aukkoihin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Avaimen tyyppi Osta
8,027 € - 11,2378 € 60 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Samanlaiset avaimet
8,027 € - 11,2378 € 253 Varastossa
13.0 mm
31.0 mm
Erilaisella avaimella
5,7256 € - 8,0158 € 518 Varastossa
33.0 mm
2,6937 € - 4,1902 € 1 Varastossa
16.0 mm
30.0 mm
Samanlaiset avaimet
8,027 € - 11,2378 € 215 Varastossa
16.0 mm
30.0 mm
Erilaisella avaimella
8,027 € - 11,2378 € 198 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Erilaisella avaimella
4,579 € - 7,1229 € 407 Varastossa
13.0 mm
31.0 mm
Samanlaiset avaimet
1,1935 € - 1,8565 € 88 Varastossa
25.0 mm
1,1935 € - 1,8565 € 8 Varastossa
30.0 mm
90° lukko Samanlaiset avaimet 20.0 mm 26.0 mm Sinkkiseos

20049195

Hinta-alue
11,2378 € - 8,027 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Salvan pituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    20.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko Erilaisella avaimella 13.0 mm 31.0 mm Sinkkiseos

20049201

Hinta-alue
11,2378 € - 8,027 €

Varastotasot
253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Salvan pituus
    31.0 mm
  • Lukintaväli
    13.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121068

Hinta-alue
8,0158 € - 5,7256 €

Varastotasot
518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko Samanlaiset avaimet 16.0 mm 30.0 mm Sinkkiseos

20049188

Hinta-alue
4,1902 € - 2,6937 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    16.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko Erilaisella avaimella 16.0 mm 30.0 mm Sinkkiseos

20049218

Hinta-alue
11,2378 € - 8,027 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko Erilaisella avaimella 20.0 mm 26.0 mm Sinkkiseos

20049225

Hinta-alue
11,2378 € - 8,027 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Salvan pituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    20.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko Samanlaiset avaimet 13.0 mm 31.0 mm Sinkkiseos

20049171

Hinta-alue
7,1229 € - 4,579 €

Varastotasot
407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Salvan pituus
    31.0 mm
  • Lukintaväli
    13.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121082

Hinta-alue
1,8565 € - 1,1935 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121075

Hinta-alue
1,8565 € - 1,1935 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000