Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
28,8066 € - 44,8103 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
34,7906 € - 54,1187 € 1 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
27,8325 € - 43,295 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Neliöavain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
5,8921 € - 9,1656 € 48 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Urallinen avain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
42,2392 € - 65,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
9,1683 € - 9,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
13,4719 € - 18,8607 € 177 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
5,8921 € - 6,5468 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
18,9787 € - 21,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
5,8921 € - 6,5468 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
8,0 mm neliöavain
4,7137 € - 5,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
12,7605 € - 23,3489 € 10 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
7,0 mm kolmioavain
  • / 7
Puristussalpa Kaksiosainen avain 35.0 mm Ruostumaton teräs

20052683

Hinta-alue
44,8103 € - 28,8066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 32.0 mm Ruostumaton teräs

20052652

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 32.0 mm Ruostumaton teräs

20053048

Hinta-alue
43,295 € - 27,8325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 22.0 mm Ruostumaton teräs

20052799

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 38.0 mm Ruostumaton teräs

20052881

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 22.0 mm Samakki

20081591

Hinta-alue
9,1656 € - 5,8921 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

20053369

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 20.0 mm Ruostumaton teräs

20053291

Hinta-alue
65,7055 € - 42,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Samakki

20081577

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Kaksiosainen avain 24.0 mm Sinkkiseos

20119461

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Urallinen avain 50.0 mm Samakki

20081553

Hinta-alue
6,5468 € - 5,8921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076962


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076443


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076375

Hinta-alue
21,0875 € - 18,9787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076603


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076450


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076764


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 44.0 mm Samakki

20049935

Hinta-alue
6,5468 € - 5,8921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 38.0 mm Samakki

20049829

Hinta-alue
5,2375 € - 4,7137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 26.0 mm Samakki

20049850

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen