Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
19,1274 € - 26,7783 € 3 Varastossa
20.5 mm
20.0 mm
Master-avain
19,1274 € - 35,7512 € 26 Varastossa
18.5 mm
20.0 mm
Master-avain
2,9883 € - 4,1836 € 360 Varastossa
17.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
3,0138 € - 3,3487 € 38 Varastossa
20.0 mm
8,8287 € - 9,8145 € 90 Varastossa
9,9861 € - 9,9861 € 50 Varastossa
9,4612 € - 9,4612 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,9861 € - 19,8993 € 32 Varastossa
9,4612 € - 9,4612 € 210 Varastossa
16,012 € - 29,9401 € 14 Varastossa
Erilaisella avaimella
4,0359 € - 4,4844 € Kysy toimitusaikaa täältä
Master-avain
11,0021 € - 20,5759 € Kysy toimitusaikaa täältä
Euro-avain
19,1274 € - 35,7512 € 351 Varastossa
Master-avain
19,1274 € - 35,7512 € 50 Varastossa
Master-avain
12,223 € - 22,8498 € 51 Varastossa
Euro-avain
4,0359 € - 4,4844 € Kysy toimitusaikaa täältä
Master-avain
7,9288 € - 11,1003 € 210 Varastossa
16.5 mm
11,0021 € - 20,5759 € Kysy toimitusaikaa täältä
Euro-avain
7,9288 € - 11,1003 € 269 Varastossa
16.5 mm
16,012 € - 29,9401 € 41 Varastossa
Erilaisella avaimella
  • / 4
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 20.5 mm Hopea

20120412

Hinta-alue
26,7783 € - 19,1274 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    20.0 mm
  • Lukintaväli
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 18.5 mm Hopea

20120276

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    18.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa 17.0 mm Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla Musta

20123826

Hinta-alue
4,1836 € - 2,9883 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    17.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
Avainsalpa

20123772

Hinta-alue
3,3487 € - 3,0138 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    43.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,8145 € - 8,8287 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,9861 € - 9,9861 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,8993 € - 9,9861 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Erilaisella avaimella 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057343

Hinta-alue
29,9401 € - 16,012 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057459

Hinta-alue
4,4844 € - 4,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051372

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057480

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057503

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057282

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057558

Hinta-alue
4,4844 € - 4,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa 16.5 mm 33.0 mm

20048952

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051341

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20049072

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
269 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Erilaisella avaimella 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057367

Hinta-alue
29,9401 € - 16,012 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090