Valikko Haku

Uppoasennettavat puristusvipusalvat

Varastossa

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Sarjanumero: SR5090

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pinnan pituus Laukaisintyyppi Kokonaispituus Lukitusmekanismi Hampaan leveys Asennusreiän kierrekoot Lukintaväli Osta
11,5579 € - 17,979 € 39 Varastossa
110.0 mm
125.0 mm
Ei sylinteriä
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
24,6845 € - 34,5584 € Kysy toimitusaikaa täältä
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
7,6407 € - 11,8855 € 41 Varastossa
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
13,7091 € - 21,3253 € 19 Varastossa
89.0 mm
Upotettu
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
17,8924 € - 25,0494 € 137 Varastossa
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
17,2469 € - 24,1457 € 28 Varastossa
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
17,8924 € - 25,0494 € 192 Varastossa
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
23,6773 € - 40,1713 € 47 Varastossa
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
12,1655 € - 18,9241 € 19 Varastossa
110.0 mm
125.0 mm
Ei sylinteriä
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
7,8122 € - 12,1523 € 40 Varastossa
93.0 mm
109.0 mm
Lukkiutuva
35.0 mm
6,0319 € - 9,383 € 404 Varastossa
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
6,2685 € - 9,7511 € 17 Varastossa
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
Puristussalpalukko 110.0 mm 50.0 mm Musta

20074357

Hinta-alue
17,979 € - 11,5579 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    110.0 mm
  • Hampaan leveys
    50.0 mm
  • Asennusreiän kierrekoot
    34.5 - 89.5 mm
  • Lukintaväli
    51.0 - 63.0 mm
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm

20064419

Hinta-alue
34,5584 € - 24,6845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Keyed Alike (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm

20064402

Hinta-alue
11,8855 € - 7,6407 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Keyed Alike (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpalukko 89.0 mm 35.0 mm Musta

20125905

Hinta-alue
21,3253 € - 13,7091 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    89.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Asennusreiän kierrekoot
    34.5 - 89.5 mm
  • Lukintaväli
    51.0 - 63.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm Musta

20121341

Hinta-alue
25,0494 € - 17,8924 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Keyed Different
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm Musta

20121358

Hinta-alue
24,1457 € - 17,2469 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Keyed Different
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm Musta

20121334

Hinta-alue
25,0494 € - 17,8924 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Keyed Alike (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpalukko 109.0 mm 50.0 mm Musta

20074326

Hinta-alue
40,1713 € - 23,6773 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    109.0 mm
  • Hampaan leveys
    50.0 mm
  • Asennusreiän kierrekoot
    34.5 - 89.5 mm
  • Lukintaväli
    36.0 - 48.0 mm
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
Puristussalpalukko 110.0 mm 50.0 mm Musta

20074340

Hinta-alue
18,9241 € - 12,1655 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    110.0 mm
  • Hampaan leveys
    50.0 mm
  • Asennusreiän kierrekoot
    34.5 - 89.5 mm
  • Lukintaväli
    36.0 - 48.0 mm
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm Musta

20060022

Hinta-alue
12,1523 € - 7,8122 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukkiutuva
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpalukko 109.0 mm Sinkkiseos

20060060

Hinta-alue
9,383 € - 6,0319 €

Varastotasot
404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    No
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm Musta

20060077

Hinta-alue
9,7511 € - 6,2685 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnan pituus
    93.0 mm
  • Hampaan leveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    No
  • Tullinimike
    7907000090