Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

ASME Kohopintaiset laippasuojukset

 (2 Tuotteet)


Flänsskydd med upphöjda flänsar

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SR1355

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361