Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

ASME

 (5 Tuotteet)


Flänsskydd med upphöjda flänsar

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SR1355

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Liimattavat täyspintalaippasuojukset

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Koko pinnan laippasuojukset ovat liimapintaisia, ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.
  • Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa.
  • Täyttää ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373

Nostosilmukka - kääntyvä

Taottuja yksiosaisia seosteräsrenkaita, joiden minimivetolujuus on 180,000 psi. Musta oksidipinnoite parantaa korroosiosuojausta. Säilyttävät saman nimelliskuorman 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Nämä vaativan käytön nostosilmukat täyttävät puolustusvoimien nro MIL-STD 209 sekä standardin ANSI/ASME B30.26 vaatimukset. Minimisuunnittelukerroin: 5:1. Magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.

Turvasuunnitellut nostorenkaat säilyttävät nimelliskuormansa 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Suunnittelukerroin: 5:1. Seosteräsversion minimivetolujuus on 180,000 psi, magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaan, ja siinä on korroosiosuojausta parantava musta oksidipinnoite. Ruostumaton teräs 300 -versiot ovat NDT: 100 % nestetiiviystestattuja MIL-STD-50032 ja ASTME 1417 -standardin mukaan, puhdistusprosessi: puhdas ja passivoitu ASTM A 967, QQ-P-35 tyyppi II -standardin mukaan. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.

Pulttireikien laippasuojukset

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172