Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(11 Tuotteet)
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.
Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.
Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.
Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Nämä matalakupukantaiset ruuvit tunnetaan myös matalakupukantaisina apultteina: ne ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen varsi ja kupukanta yhdessä ja olake toisessa päässä. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
Olkaruuvit ovat hyödyllisiä, kun tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä. Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.
Tässä olkaruuvivalikoimassa on matalakupukanta, joka on hieman kupumainen, ja litteä laakeri. Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä. Helppo asentaa tai irrottaa talttapääruuvimeisselillä. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Nämä olkaruuvit, jotka tunnetaan myös olkapultteina, ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen kanta ja kierrevarsi. Niissä on olake, joka kulkee päästä varteen, joka on työstetty tarkkaan toleranssiin. Olkaruuveja käytetään yleisesti kahden komponentin liittämiseen, ja olka toimii kantavana pintana.
Olkaruuvit sopivat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on uritettu pää, jonka ansiosta ne voidaan viedä sisään talttapääruuvimeisselillä. Ne ovat magneettisia, ja niissä on erinomainen leikkauslujuus, vaikka ne syöpyvätkin hieman herkemmin perinteisiin olkaruuveihin verrattuna. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden, autoteollisuuden ja tuotannon käyttökohteisiin.
Putken reunatiivisteet toimitetaan kätevänä rullana. Ne ovat ihanteellisia putken reunan suojaamiseen vahingolta ja syöpymiseltä, jotka voivat vaikuttaa hitsin lopulliseen laatuun toiseen putkeen tai laippaan hitsattaessa.
Tiivisteet on helppo leikata sopivaan käyttöpituuteen, mikä tarjoaa suuren asennusedun muihin tuotteisiin verrattuna. Rullana toimitettava tuote soveltuu erityisen hyvin käyttöön työmaalla paikan päällä.
Suojaa putken reunoja kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana lukuisissa öljy- ja kaasukäyttökohteissa.
Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
Tämä ventiloitujen olakeruuvien valikoima sisältää kupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Tarkka olake mahdollistaa virheettömän kokoonpanon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa