Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Jousimännät Säätöpultit

 (9 Tuotteet)


Jousimännät - Kuulapää - sileä

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.

Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.

Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.

  • Käytetään asemointiin, paineen antoon ja pois nostoon.
  • Muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Messinki, Ruostumaton teräs, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Sarjanumero: SR32300, SR32280, SR32284

Jousimännät - Tappi - Kuusiokanta

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.

Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Siinä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy.
  • Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C; jos tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se voi kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
  • Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää.
Materiaali: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32200

Jousimännät - keraaminen kuulakärki - uritettu

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu keraamisella kuulalla ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, keraaminen kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Keraaminen kuula on erittäin kova ja kestää kulumista ja korroosiosta, mikä vähentää kitkasyöpymisen tai vaurioitumisen mahdollisuutta vastakappaleissa.

Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää.
  • Keraaminen kuula on erittäin kova ja kestää kulumista ja korroosiosta, mikä vähentää kitkasyöpymisen tai vaurioitumisen mahdollisuutta vastakappaleissa.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR32102

Jousimännät - kuula - uritettu

Tätä jousimäntää, joka on varustettu kuulapäällä ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, ruostumaton kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Ruostumaton kuula on valittu erinomaisen korroosionsietokyvyn ansiosta, ja se takaa männän pitkäikäisyyden ja luotettavuuden haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.

Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu teräs Sarjanumero: SR32100

Jousimännät - laajennuslaite

Näitä laajennuslaitteella varustettuja jousimäntiä käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostamiseen. Sen ainutkertainen rungon muotoilu taipuu laajentuakseen, supistuakseen ja mukautuakseen poran reiän toleransseihin jopa leveydellä + 0,2 mm d4.

Sen materiaali tarjoaa erinomaista lujuutta eri tilanteissa ja lämpötiloissa sekä myös korroosionsietokykyä, kontrollia ja vakautta. Sitä on helppo ja nopea käyttää tuotannossa ja kokoonpanossa, ja se poistaa huipputarkan koneistuksen ja osien valmistuksen kustannusten tarpeen.

Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosituksena on, että sitä käytetään yksittäisenä, kertakäyttöisenä asennuksena, koska toistuvat asennukset ja purkamiset saattavat vähentää sen kykyä laajentua suurempien toleranssien aukkoihin muovin väsymisen vuoksi. Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C. Ihanteellinen käytettäväksi muovista muovatuissa osissa koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa.

  • Käytetään asemointiin, paineen antoon ja pois nostoon.
  • Sen ainutkertainen rungon muotoilu taipuu laajentuakseen, supistuakseen ja mukautuakseen poran reiän toleransseihin jopa leveydellä + 0,2 mm d4.
  • Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C.
Materiaali: Termoplastinen Väri: Musta Sarjanumero: SR32302

Jousimännät - tappi - uritettu

Jousimännät - tappi - uritettu -tuotteita käytetään asemointiin, indeksointiin, paineen kohdistamiseen, pois nostamiseen ja lukitsemiseen. Ne koostuvat kolmesta osasta: kierrerunko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Käytetään yleisesti osien tarkkaan kohdistukseen ja lujaan asemointiin. Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn. Kun männän tappi on pidennettynä, se lukittuu paikoilleen ja estää komponentin liikkumisen tai paikoiltaan siirtymisen.

Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Männän tappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti. Pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, käytetään yleisesti teollisuuden aloilla, kuten koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa

  • Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn.
  • Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32150

Jousimännät - tappipää - sileä

Näitä sileärunkoisia jousimäntiä, joka on varustettu tappipäällä, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: sileä runko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Jousimännän tapin päässä on pyöristetty kärki tarkkaa käyttökohteeseen asetusta ja kiinnitystä varten.

Sen sileä runko tekee laitosta helppoa, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella, kun taas tappipää mahdollistaa tarkan asetuksen ja kohdistuksen. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Se tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
  • Jousimännän tapin päässä on pyöristetty kärki tarkkaa käyttökohteeseen asetusta ja kiinnitystä varten.
  • Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C; jos tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se voi kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR32282

Jousimännät - vetorengas/käsinvedettävä

Vetorenkaalla varustettu jousimäntä voidaan vetää takaisin myös käsin. Tuotteessa on nikkelöity kotelo ja ruostumaton terästappi.

Vetorengas on kätevä tapa nostaa mäntä. Nämä männät sopivat erinomaisesti paikantamiseen, asetteluun ja kiinnittämiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat mm. kuntosalilaitteet, kuten painonnostokokoonpanot.

Kierrekoot M6, M8, M10 ja M12.

  • Kotelomateriaali: nikkelöity teräs
  • Tappimateriaali: ruostumaton teräs


Sarjanumero: SR5407

Jousitapit - Päätykuula - Hex

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Materiaali: Mustattu teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR31500