Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(13 Tuotteet)
Luistamaton vaahtomuoviteippi on pinnoitettu yhdeltä puolelta hyvin tarttuvalla pysyvällä liimalla. Käytetään kassamatoissa tai näyttelytelineiden alapuolella liukumisen estämiseksi Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella (ei suositella kohteisiin, jotka altistuvat suoraan UV-säteilylle). Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 175F Käyttökohteet: Kassamatot. Hiirimatot. POP-esittelytelineet. Hyllynpäälliset. Pienet laitteet. Toimistotuotteet
Magneettiteipit ovat taipuisaa magneettista materiaalia, jotka on pinnoitettu yhdeltä puolelta pysyvällä liimalla. Magneettiteipin liimapinta säilyy pitkiäkin aikoja käytössä. Tarjolla on sisä- ja ulkokäyttöön sopivia magneettiteippirullia: sisäteipissä on kumiliimaa, joka tarttuu tehokkaasti. Ulkoteipissä on akryyliliimaa, joka sopii taipuisiin muoveihin ja ulos aurinkoon.
Duraco Magnetic Receptive Steel Tape on magnetoimaton teräslevy, joka on suunniteltu magneettien kiinnityspinnaksi. Levitä liimaa haluamaasi pintaan ja kiinnitä magneetit siihen.
Essentra Components myy 5 eri materiaalista valmistettuja suojakiekkoja, joita on saatavana eri levyisinä ja paksuisina. Kiekkomme kestävät eri lämpötiloja, ja niillä on paljon erilaisia käyttökohteita..
Sarjanumero: SR1058
Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.
Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.
Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.
Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.
Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.
Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin..
Sarjanumero: SR1059
Suojateippi kestää jopa +260 C lämpötiloja. Erinomainen hankaliin muotoihin, joita ei voi peittää suojilla eikä tulpilla. Kaikki suojateippimme irtoavat puhtaasti jättämättä tahroja. Nopea kiinnittää säästäen aikaa.
Teipit ja liimat 3M™-vinyyliteippi 471/766 Erinomainen monivärikoodaukseen, hankaussuojaukseen, koristeluun, tiivistykseen, paikkaukseen, liittämiseen, kietomiseen ja yleissovelluksiin. Käytetään maalimerkinnöissä
Lip Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
They consist of a flexible, suction cup with a lip on the back side that allows them to be easily mounted onto a variety of objects.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass.
It features an attached metal or plastic hook making it ideal for mounting self-hanging displays, signage and merchandising in retail outlets.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Thumb Tack Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The thumb tack on the suction cup's back side is intended to add another point of stability by enabling the suction cup to be firmly driven into a surface, resulting in a more stable grasp.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Single Sided Suction Cup are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
This suction cup uses a push fit fixing method designed to be easily inserted into a mounting hole or socket on an object, creating a secure and stable fixing.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Hole Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The hole on the back side of the suction cup is designed to fit securely onto a mounting bracket or object, creating a stable and secure attachment.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa