Menu Search

Adapter do butelek

W produkcji

Zatyczki dozujące

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Średnica otworu Kup
0,1826 zł - 0,1826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
12.0 mm
0,5711 zł - 0,5711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
13.5 mm
0,4133 zł - 0,4133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.4 mm
17.9 mm
Naturalny LDPE - PIR Zatyczka dozująca 13.5 mm (DIA)

10124970

Przedział cen netto
0,1826 zł - 0,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica otworu
    12.0 mm
  • Średnica całkowita
    13.5 mm
Zatyczka dozująca 13.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR

10124987

Przedział cen netto
0,5711 zł - 0,5711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica otworu
    13.5 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
Zatyczka dozująca 17.9 mm 19.4 mm LDPE - PIR

10124994

Przedział cen netto
0,4133 zł - 0,4133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Średnica otworu
    17.9 mm
  • Średnica całkowita
    19.4 mm