Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Nakretki metalowe i plastikowe

 (32 Produkty)

Nakrętki Metalowe od Essentra Components: Podstawa Każdego Solidnego Połączenia

Oferujemy szeroki wybór nakrętek metalowych, które są kluczowym elementem w wielu branżach, od elektroniki po przemysł motoryzacyjny. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, nasze nakrętki metalowe spełniają najwyższe standardy jakości i wytrzymałości.

Różnorodność i Specjalizacja

W naszym asortymencie znajdziesz stalowe nakrętki cylindryczne, które są idealne do precyzyjnych i specjalistycznych zastosowań. Oferujemy również nakrętki sześciokątne stalowe, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie w szerszym zakresie aplikacji przemysłowych.

Nakrętki Samohamowalne: Synonim Pewności

Nasze nakrętki samohamowalne, znane ze swojej wyjątkowej wytrzymałości, są niezbędne w aplikacjach, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość połączenia. Stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne, gwarantujemy, że nasze nakrętki wytrzymają nawet najtrudniejsze warunki pracy.

Zaawansowane Materiały i Technologie

Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów i technologii, aby nasze nakrętki metalowe były synonimem jakości i niezawodności. Nieustannie dążymy do udoskonalania naszych produktów, aby zawsze odpowiadały na potrzeby naszych klientów.

Indywidualne Doradztwo i Wsparciee

W Essentra Components jesteśmy gotowi udzielić profesjonalnego doradztwa i pomocy w doborze idealnych nakrętek metalowych do Twoich projektów. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązania, dostosowane do Twoich specyficznych wymagań.

Zapewnienie Najwyższej Jakości

Każda nakrętka w naszej ofercie jest dokładnie testowana i kontrolowana, aby spełniać najwyższe standardy przemysłowe. Gwarantujemy, że nasze nakrętki metalowe spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zaufanie i Zadowolenie Klientów

Dołącz do grona zadowolonych klientów Essentra Components i przekonaj się sam, jak nasze nakrętki metalowe mogą przyczynić się do sukcesu Twoich projektów. Zapraszamy do skontaktowania się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach.


Nakrętki cylindryczne z brązu

Nakrętki cylindryczne z brązu są używane z naszymi śrubami pociągowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.

Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym przy niskich i średnich obrotach. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału. Są wykonane z brązu, który charakteryzuje się większą odpornością na korozję niż stal, ale jest od niej mniej wytrzymały i odporny na wysokie temperatury.

Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.

  • Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
  • Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o zakresie obrotów od niskich do średnich.
  • Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1330

Stalowe nakrętki cylindryczne

Stalowe nakrętki cylindryczne są powszechnie używane w połączeniu ze śrubami pociągowymi lub śrubami kulowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.

Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału.

Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.

  • Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby
  • Są używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej
  • Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1339

Nakrętki kulowa z kołnierzem

Nakrętki kulowe z kołnierzem to kluczowy element zespołów śrub kulowych. Są precyzyjnymi komponentami mechanicznymi używanymi w układach ruchu liniowego. Jak wskazuje nazwa, nakrętki te są wyposażone w kołnierz — płaski wieniec wystający poza krawędź nakrętki — zapewniający dodatkowe podparcie i łatwość montażu.

Są używane ze śrubami kulowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Łożyska kulowe w nakrętkach przesuwają się wzdłuż obracającej się śruby kulowej, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje minimalny luz oraz wysoką precyzję i dokładność.

Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że usunięcie nakrętki z tulejki może spowodować poluzowanie łożysk kulowych i sprawić, że nakrętka stanie się bezużyteczna.

  • Przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem.
  • Wyjątkowo wytrzymałe i wyposażone w komponent samosmarujący.
  • Jest używana w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1370

Nakrętki kołnierzowe z brązu

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią istotny element zespołu śruby pociągowej. Są szeroko stosowane w układach ruchu liniowego. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Ich gładka powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej.

Są wyjątkowo wytrzymałe i wyposażone w element samosmarujący. Brąz gwarantuje również niezawodne działanie, dzięki czemu nakrętki te należą do najczęściej wybieranych komponentów zespołów śrub pociągowych.

Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kołnierzowe z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.

  • Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią istotny element zespołu śruby pociągowej.
  • Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem
  • Dostępne jako standardowe nakrętki kołnierzowe z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1331, SRL1332

Nakrętki sześciokątne stalowe.

Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.

Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.

Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.

Uwaga: w elementach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali

  • Są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
  • Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia.
  • Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1338

Nakrętki kwadratowe

Ten asortyment elementów stosowanych ze śrubami pociągowymi zawiera szeroką gamę nakrętek kwadratowych o różnorodnych zastosowaniach: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.

  • Kwadratowe nakrętki z brązu z otworami przelotowymi są używane, gdy potrzebne jest bezpieczne i solidne połączenie. Zapewniają stabilność i wytrzymałość, dzięki czemu nadają się do zastosowań o średnim obciążeniu. Posiada otwory przelotowe odpowiednie dla śrub z łbem walcowym.
  • Nakrętki kwadratowe z mosiądzu są używane w zastosowaniach niewymagających dużego obciążenia. Są mocne i odporne na korozję, wilgoć i inne czynniki.
  • Nakrętki kwadratowe ze stali są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, zaciskach i blokadach.
  • Stalowe nakrętki kwadratowe z otworami przelotowymi są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Posiadają otwory przelotowe odpowiednie dla śrub z łbem walcowym.

Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kwadratowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.

Uwaga: w zastosowaniach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali.Ten asortyment zawiera: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
  • Jest używana w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
  • Dostępne jako standardowe nakrętki kwadratowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Stal, Brąz, Mosiądz Grupa SR: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Gwintowane nakrętki sześciokątne - wciskane

Gwintowana nakrętka jest wciskana na gwint kołka. Montaż: wcisnąć całkowicie nakrętkę mocującą do wybranego położenia, a następnie zablokować ją poprzez obrót o 180

Grupa SR: SR2305

Nakrętka pazurkowa

Nakrętki teowe stanowią idealne rozwiązanie do stosowania ze stopkami regulowanymi, nastawnymi stopkami poślizgowymi, kółkami i śrubami zabezpieczającymi. Są samoblokujące, dzięki czemu eliminują obroty podczas ręcznego lub automatycznego montażu.

Montaż nakrętek jest niezwykle łatwy — wystarczy wsunąć je do wstępnie wywierconego otworu i wbić młotkiem.

Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

  • Materiał: Stal
  • Kolor: Naturalny

Nakrętki klatkowe

Nakrętki klatkowe stosuje się do kwadratowych otworów, standardowo umieszczanych w szynach montażowych do mocowania oprzyrządowania. Połączenie kwadratowych otworów i nakrętek klatkowych stosowane jest w szafach typu „rack”, ponieważ umożliwia to stosowanie wielu rozmiarów śrub i nakrętek. Jeżeli gwinty są uszkodzone, nakrętkę można łatwo zastąpić, ponieważ blacha jest zbyt cienka i nie nadaje się do gwintowania. Wyroby są wykonane ze stali i dostępne w kilku rozmiarach pasujących do wielu zastosowań.

Grupa SR: SR6227

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką

Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te zapewniają niezawodne zabezpieczenie, jednocześnie upraszczając proces montażu i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, zapewniając dwukierunkowe uszczelnienie.

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką są wyposażone w o-ring zaciskany między nakrętką a elementem współpracującym.

Nadają się do stosowania w temperaturach od -100C do +260C i są wielokrotnego użytku. Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką są używane na przykład w szafach, a także w branży motoryzacyjnej, maszynowej i elektrycznej.

  • Zintegrowana uszczelka sprawia, że artykuł ten łączy w sobie funkcjonalność nakrętki i uszczelki.
  • Zapewnia niezawodne i wodoszczelne połączenie, a jednocześnie upraszcza proces montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających.
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100C do +260C.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0179

Nakrętki kołpakowe — metalowe

Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.

Nakrętki kołpakowe — nylon

Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.

Grupa SR: SR1955

Nakrętki motylkowe i skrzydełkowe — metalowe nakrętki skrzydełkowe

Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Nakrętki skrzydełkowe są dostępne ze standardowym gwintem metrycznym i ze stali miękkiej ocynkowanej.

Nakrętki motylkowe i skrzydełkowe — plastikowe nakrętki motylkowe

Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Nakrętki motylkowe i skrzydełkowe — plastikowe nakrętki skrzydełkowe

Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Grupa SR: SR1956

Nakrętki młoteczkowe

Nakrętki młoteczkowe to element złącza przegubowego zapewniający doskonałą ochronę przed korozją. Nakrętka jest wyposażona w sześciokątne gniazdo pasujące do klucza imbusowego M5. Dzięki temu zapewnia łatwy i szybki montaż.

Zwykle jest stosowana razem ze śrubą złącza przegubowego do łączenia elementów składowych. Nadaje się do mebli drewnianych i przeznaczonych do samodzielnego złożenia.

Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

  • Materiał: stal
  • Wykończenie: ocynk


Grupa SR: SR1585

Nakrętki radełkowane — okrągłe, plastikowe

Nakrętka z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną umożliwia szybki montaż bez narzędzi.

Nakrętki radełkowane — stożkowe, plastikowe

Nakrętka z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną umożliwia szybki montaż bez narzędzi. Dostępne w kształcie stożkowym lub standardowym..

Grupa SR: SR1989

Nakrętki samohamowne - metalowe

Nakrętka zabezpieczająca z kołnierzem to nakrętka sześciokątna z kołnierzem przy podstawie działającym jak zintegrowana podkładka. Rozkłada on obciążenia i zapobiega uszkodzeniu elementu, a jednocześnie zmniejsza ryzyko poluzowania się nakrętki.

Nakrętki sześciokątne kołnierzowe — plastikowe

Nakrętka zabezpieczająca z kołnierzem to nakrętka sześciokątna z kołnierzem przy podstawie działającym jak zintegrowana podkładka. Rozkłada on obciążenia i zapobiega uszkodzeniu elementu, a jednocześnie zmniejsza ryzyko poluzowania się nakrętki.

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką

Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te zapewniają niezawodne zabezpieczenie, jednocześnie upraszczając proces montażu i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, zapewniając dwukierunkowe uszczelnienie.

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką z tego asortymentu są wyposażone w o-ring zaciskany między nakrętką i elementem współpracującym.

Nadają się do stosowania w temperaturach od -100C do +260C i są wielokrotnego użytku. Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką są używane na przykład w szafach, a także w branży motoryzacyjnej, maszynowej i elektrycznej.

  • Zapewnia niezawodne i wodoszczelne połączenie, a jednocześnie upraszcza proces montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających.
  • Są wyposażone w O-ring, który jest zaciskany między nakrętką i powierzchnią, do której przylega.
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100C do +260C.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0178

Nakrętki sześciokątne — PEEK

Nakrętki sześciokątne wykonane z tworzywa PEEK charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, doskonałą odpornością chemiczną i stabilnością temperaturową.

Idealne do trudnych warunków, w których typowe nakrętki metalowe lub plastikowe mogą korodować. Sześciokątna konstrukcja pozwala na łatwą instalację przy użyciu standardowych narzędzi. Zapewniają bezpieczne i niezawodne dopasowanie do szerokiej gamy połączeń gwintowanych.

Nakrętki zachowują integralność strukturalną i parametry użytkowe w temperaturach do 260 C dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR2014

Nakrętki wałeczkowe

Nakrętki wałeczkowe z nacięciem krzyżowym zostały zaprojektowane do stosowania ze śrubami łączącymi w połączeniach pod kątem prostym. Dostępne warianty z gwintem M6 i M8.

Nakrętki M6 są wykonane ze stopu cynku i stanowią rozwiązanie efektywne pod względem ekonomicznym. Nakrętki M8 są wykonane ze stali, co zapewnia im dodatkową wytrzymałość. Nakrętki M8 można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość, na przykład do płyt o grubości 22 mm i większej.

Nakrętki są wyposażone w nacięcie krzyżakowe, dlatego można je instalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

  • Materiały: Odlew cynkowy i stal
  • Kolor: Naturalny


Grupa SR: SR1585

Nakrętki z wkładem nylonowym

Nakrętki zabezpieczające zapobiegają obluzowaniu dzięki znakomitej odporności na drgania.

Nylonowa Tulejka Dystansowa

Cylindryczne nakrętki nylonowe stosuje się w naszych śrubach pociągowych w celu zamiany ruchu obrotowego na ruch liniowy. Nakretka jest nałożona na śrubę i porusza się wzdłuż długości śruby w miarę jej obrotu, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.

Idealne do zastosowań ręcznych lub zmechanizowanych przy niskich i średnich obrotach. Wewnętrzne gwinty nakrętek pasują do gwintów śrub, co gwarantuje wyjątkową trwałość.

Wykonane z nylonu nakrętki są lekkie, niekorodujące i nieprzewodzące prądu. Oferują doskonałą odporność na chemikalia, wilgoć oraz wahania temperatury.

  • Powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i budowlanym, w celu zabezpieczenia śrub prowadzących w miejscu.
  • Można używać bez smarowania, jednak skraca to żywotność.
  • Dostępne jako standardowe nakrętki nylonowe cylindryczne z prawym gwintem.
Materiał: Nylon 6/6 Grupa SR: SRL1343

  • z 2