Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zaslepki do blachy

 (9 Produkty)

Zaślepki do Blachy – Skuteczna Ochrona i Estetyczne Wykończenie

Zaślepki do blachy to niezwykle praktyczne komponenty, które zapewniają skuteczne zabezpieczenie otworów w blachach i innych metalowych powierzchniach. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniami, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowanie zaślepek pozwala również na poprawę estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania różnych konstrukcji i urządzeń.

Rodzaje Zaślepek do Blachy

W naszym asortymencie znajdziesz szeroki wybór zaślepek do blachy, dostosowanych do różnorodnych zastosowań. Oferujemy produkty wykonane z trwałych materiałów, takich jak polietylen (PE) czy nylon, które gwarantują długotrwałą ochronę i estetyczne wykończenie.

  • Zaślepki do blachy – uniwersalne komponenty, które łatwo się montuje poprzez wciśnięcie w otwór. Zapewniają one doskonałe dopasowanie i szczelność.
  • Kołpakowe zaślepki otworów – oferują wytrzymałą ochronę otworów, jednocześnie maskując wszelkie niedoskonałości w powierzchni blachy.
  • Wciskane przelotki do kabli – idealne do ochrony otworów, przez które przechodzą kable, zapewniając jednocześnie estetyczne i bezpieczne wykończenie.
  • Zaślepki wciskane – proste w montażu, zapewniają trwałe zamknięcie otworów i ochronę przed kurzem oraz wilgocią.
  • Zaślepki wentylacyjne – pozwalają na swobodny przepływ powietrza, jednocześnie chroniąc otwory przed zanieczyszczeniami i wilgocią.
  • Zaślepki zatrzaskowe – umożliwiają szybki montaż i demontaż, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do wielokrotnego użytku.

Korzyści Stosowania Zaślepek do Blachy

Zaślepki do blachy to nie tylko funkcjonalne zabezpieczenie, ale także element poprawiający estetykę i bezpieczeństwo. Ich zastosowanie przynosi wiele korzyści, takich jak:

  • Ochrona przed zanieczyszczeniami – skutecznie zapobiegają dostawaniu się kurzu, brudu oraz wilgoci do wnętrza konstrukcji.
  • Poprawa bezpieczeństwa – eliminują ostre krawędzie otworów, zmniejszając ryzyko urazów.
  • Łatwość montażu – większość zaślepek można zamontować bez użycia narzędzi, co znacznie przyspiesza proces instalacji.
  • Estetyczne wykończenie – maskują nieużywane otwory, nadając konstrukcjom schludny i profesjonalny wygląd.
  • Wszechstronność – szeroki wybór zaślepek pozwala na ich dopasowanie do różnych branż i zastosowań.

Zastosowanie Zaślepek do Blachy

Zaślepki do blachy znajdują zastosowanie w wielu branżach i gałęziach przemysłu, m.in.:

  • Przemysł motoryzacyjny – ochrona otworów w karoserii oraz innych elementach pojazdów.
  • Budownictwo – zabezpieczenie otworów w konstrukcjach metalowych i blachach elewacyjnych.
  • Przemysł maszynowy – zamykanie nieużywanych otworów w obudowach i osłonach maszyn.
  • Elektronika – maskowanie otworów w panelach sterujących oraz urządzeniach elektrycznych.

Wybierz Zaślepki do Blachy od Essentra Components

Essentra Components oferuje szeroką gamę zaślepek, które zapewniają niezawodność, estetykę oraz łatwość montażu. Dzięki różnorodności kształtów, rozmiarów i materiałów nasze zaślepki doskonale sprawdzają się w każdej aplikacji. Odwiedź naszą stronę internetową i znajdź idealne rozwiązanie dla swojego projektu już dziś!


Zaślepki otworów wciskane

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zaślepki otworów

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
  • Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPR, TPE, Silikon Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 HB, UL94 V-0Grupa SR: SR1851, SRBP, SRLTP

Kołpakowe zaślepki otworów

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Wciskana przelotka do kabli

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Pasują do standardowych rozmiarów metrycznych i PG.
  • Zgodne z IP67.
  • Specjalny uchwyt ułatwia demontaż.
Materiał: Silikon Kolor: Czarny Grupa SR: SR6275

Zaślepki do blachy

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, PA Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Zaślepki do blachy - zmienny otwór

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub estetycznego wykończenia gotowych produktów z blachy. Zaślepki chronią przenoszących produkty przed zranieniem o ostre krawędzie maszynowo ciętych otworów.

Zaślepki mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie. Zmienny kształt elementu umieszczanego w otworze sprawia, że pasują do różnej wielkości otworów w blasze.

Jest to interesujący wybór w sytuacji, gdy dany projekt wymaga zaślepienia wielu otworów, a istotne jest zapewnienie elementów tego samego rodzaju i dbałość o jednolity wygląd. Stosowane zwykle na różnego rodzaju panelach blaszanych w produktach z różnych branż.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Zabezpieczają gwinty wewnętrzne przed uszkodzeniem w transporcie.
  • Stosowane na panelach blaszanych w produktach do różnych zastosowań.
Materiał: ABS Kolor: Czarny Grupa SR: SRTFLH

Zaślepki zatrzaskowe

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Dają możliwość bezpiecznego i niezawodnego uszczelnienia bez stosowania dodatkowych elementów złącznych i klejów.Mają dużą wytrzymałość na uderzenia i zapobiegają wnikaniu pyłu, wilgoci i innych zanieczyszczeń do otworu.Łatwe w montażu, wystarczy wcisnąć lub zatrzasnąć bez użycia narzędzi. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR: SR1760

Zaślepki wentylacyjne

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565