Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Wsporniki pokryw, drzwi i wsporniki drzwi

 (4 Produkty)

Wsporniki pokryw, drzwi i wsporniki drzwi od Essentra Components

Oferujemy szeroką gamę wsporników pokryw i drzwi, wsporniki drzwi i odbojniki drzwiowe, które zaspokoją potrzeby klientów o różnych wymaganiach. Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości materiałów i spełniają najwyższe standardy jakości.

Najlepsze wsporniki drzwi i odboje

Wsporniki pokryw i drzwi: Idealne do różnych zastosowań przemysłowych.
Wsporniki drzwi: Doskonałe do różnych potrzeb klientów.
Odbojniki drzwiowe: Wysokiej jakości produkty dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą wsporniki drzwi i odboje już dzisiaj, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb!


Odbojniki drzwiowe

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiał: Kauczuk nitrylowy, Stal, Odlew cynkowy Kolor: Czarny, Czerwony Grupa SR:

Wsporniki drzwi i pokryw — wysoka wytrzymałość

Zadaniem tych wsporników drzwi i pokryw jest zapewnienie stałego podparcia i kontrolowanego ruchu dużych drzwi i pokryw w różnorodnych zastosowaniach. Oferują możliwość podparcia ciężkich elementów, zapewniając stabilność i prostotę używania.

Przy zastosowaniu z linką zwalniającą oferują możliwość otwarcia do maksymalnie 90, a bez linki zwalniającej – do 100. Są dostępne w wariancie prawym i lewym, z linką zwalniającą i bez niej.

Gwarantują łatwość instalacji z użyciem podstawowych narzędzi. Są często używane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład do drzwi zewnętrznych, w warunkach przemysłowych, wyjściach pożarowych lub drzwiach w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

  • Zapewniają stałe podparcie oraz kontrolowany ruch dużych drzwi i pokryw.
  • Przy zastosowaniu z linką zwalniającą oferują możliwość otwarcia do maksymalnie 90. Otwarcie całkowite to 100.
  • Są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających większej wytrzymałości, na przykład do drzwi zewnętrznych, w warunkach przemysłowych lub wyjściach pożarowych.
Materiał: Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRN2200

Wsporniki pokryw

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna, Stal węglowa Kolor: , Srebrny Grupa SR:

Wsporniki pokryw montaż pod kątem 90 stopni

These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.

The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.

  • It is meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally.
  • Available in universal, left or right-handed versions.
  • It is a less expensive alternative to gas springs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna Kolor: Naturalny Grupa SR: