Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10429129
RFRT-G2-300-G2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 13,1963 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.748 in |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 19.0 mm |
Średnica obudowy | 15.0 mm |
Średnica obudowy | 0.591 in |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Wysokość całkowita | 5.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.232 in |
Całkowita długość | 0.945 in |
Całkowita długość | 24.0 mm |
Pełny materiał | Poliwęglan, acetal |
Kolor | Czarny |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 30.0 N |
Moment obrotowy | 30.0 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować