Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,4159 zł - 53,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 37,4159 zł - 53,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 20,6344 zł - 29,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 22,6464 zł - 32,3643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
| 20,8912 zł - 29,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
| 20,2919 zł - 28,9823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 37,9296 zł - 54,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 26,8418 zł - 38,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
| 37,4159 zł - 53,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 32,4927 zł - 46,406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 37,9296 zł - 54,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 41,0119 zł - 58,564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 25,4291 zł - 36,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 37,4159 zł - 53,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
| 19,7782 zł - 28,2546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 23,6739 zł - 33,8198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 24,8298 zł - 35,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 20,8056 zł - 29,7101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
| 22,9033 zł - 32,7068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
| 37,4159 zł - 53,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować